A kifejezetten ívhegesztési alkalmazásokhoz tervezett FANUC ARC Mate hegesztőrobotok a robotika és a hegesztés területén szerzett sokéves tapasztalat eredménye. ARC Mate termékcsaládunk számos modellt tartalmaz, amelyek hasznos terhelhetősége akár 35 kg és a kinyúlás akár 2,2 m, és alkalmasak az ívhegesztési, lézerhegesztési, forrasztási és vágási alkalmazások széles körére. A FANUC számos eszközt fejlesztett ki a FANUC ARC Mate robotok sokoldalúságának növelésére, és segít hatékonyabbá és jövedelmezőbbé tenni a folyamatokat.
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.