Image of simulation software for Palletising Robots.

Raklapozás

A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

A FANUC robot emeli a raklapozó kapacitást a lisztüzemben

A nehéz emelési műveleteknél a teherfelvétel az ipari robotok klasszikus alkalmazási területe. A robotok alkalmazása az emelési feladatokban azonban nem csak fizikai tehermentesítést jelent a dolgozók számára, hanem a teljesítmény növelésére is lehetőséget ad, még ott is, ahol a hely korlátozott. A lisztet gyártó Lindmühle egy jó példa erre, ahol a FANUC szimulációs szoftvere választotta a rendelkezésre álló munkaterülethez az optimális robotot.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél

A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio of FANUC Robots Boost Packing Efficiency at Inoverde

In a fast-moving fresh-food distribution plant, efficiency through automated packing operations is paramount to keep pace with demand. As a by-product of this approach, robot adopters also gain from less physical strain for employees, gentler handling of delicate produce like fruit and vegetables, and more a uniform and repeatable process. Among the latest factories to benefit from all this added value is the Bätterkinden, Switzerland facility of major food distributor Inoverde, where carrot filling, packing and palletising operations are benefiting from the introduction of three FANUC industrial robots.

Megoldásaink más alkalmazásokhoz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Növelje a hatékonyságot, pontosságot és termelékenységet a FANUC különböző alkalmazásokhoz kínált megoldásaival

A nagy pontosságú robotikától kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel fejlesztheti gyártási folyamatait.