Skip to main content
Inoverde

FANUC robotok triója növeli a csomagolási hatékonyságot az Inoverde-nél

Egy gyorsan forgó, friss élelmiszereket forgalmazó üzemben az automatizált csomagolási műveleteken keresztüli hatékonyság a legfontosabb, hogy lépést tartson a kereslettel. E megközelítés melléktermékeként a robotokat alkalmazók az alkalmazottak fizikai megterhelésének csökkenését, a kényes termékek, például a gyümölcsök és zöldségek kíméletesebb kezelését, valamint az egységesebb és megismételhetőbb folyamatot is élvezhetik. A legújabb gyárak között, amelyek mindezen hozzáadott értéket kihasználják, van az Inoverde, a nagy élelmiszer-forgalmazó cég Bätterkindenben (Svájc) található létesítménye, ahol a sárgarépa töltési, csomagolási és raklapozási műveleteit három FANUC ipari robot bevezetésével javították.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Az Inoverde-nél javasolt robotok feladata egyszerű volt: automatizálni egy történelmileg kézzel végzett répacsomagolási folyamatot. A folyamaton belül három kulcsfontosságú alkalmazáshoz külön-külön robotra lett volna szükség: a tárolórekesz felvétele és felállítása; az egyes rekeszek megrakása egy-egy zsák sárgarépával; és a megtöltött tárolórekeszek raklapozása. Minden robotfeladatot hatékonyan, megbízhatóan és természetesen biztonságosan kellett elvégezni.

A megoldás

Az Inoverde feldolgozóüzemben korábban számos sikeres, FANUC robotokat alkalmazó automatizálási projekt alapján a vállalat és rendszerintegrátora a FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 és FANUC M-710𝑖C/50 ipari robotok mellett döntött. Biztonsági szempontból az automatizált sárgarépa csomagolási folyamat során a FANUC DCS (Dual Check Safety) virtuális biztonsági kerítés technológiát is bevezették.

Az eredmény

A FANUC automatizálási megoldásainak alkalmazása az Inoverde bätterkindeni "Fresh & Cool" feldolgozóüzemében növelte a hatékonyságot, miközben csökkentette a dolgozók fizikai megterhelését. További előnyök közé tartozik a friss sárgarépa kíméletesebb kezelése, a folyamatok nagyobb mértékű szabványosítása és a csomagolás egyszerűsített felbontása a boltokban.

Az Inoverde-ről

Az Inoverde 14 svájci telephelyen mintegy 450 alkalmazottal több mint 1000 gazdaságból származó mezőgazdasági termékek jelentős forgalmazója. A gazdaságok tulajdonában lévő vállalat nemcsak a friss gyümölcsök, zöldségek és burgonya tárolásával, feldolgozásával és csomagolásával foglalkozik, hanem támogatja a termelőket a terménytervezésben is. A svájci fenaco mezőgazdasági szövetkezeti szövetség tagja, és az Inoverde valamennyi telephelye az ISO9001 minőségirányítási szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

TUDJON MEG TÖBBET AZ INOVERDE-RÓL
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Az automatizált sárgarépa-csomagolás enyhíti a fizikai terheket

Az Inoverde biztosítja, hogy több mint 1000 gazdaságból származó friss gyümölcsök, zöldségek és burgonya naponta a kívánt mennyiségben és minőségben jussanak el a svájci háztartásokba. A napi igények kielégítése a legmodernebb technológiák alkalmazásával a legmagasabb szintű folyamathatékonyságot igényli.

Raphael Müller, az Inoverde igazgatótanácsának tagja elmondta: „Itt, a Bern közelében található Bätterkinden „Fresh & Cool” telephelyünkön a burgonya, a sárgarépa és a hagyma termékcsoportokra összpontosítunk. Egy átfogó terv részeként az elmúlt években több telephelyen is automatizáltuk burgonyacsomagoló sorainkat. Mindig a legújabb robotrendszereket igyekszünk alkalmazni, ezt a szemléletet nemrégiben a sárgarépa-csomagolási folyamatunkban is alkalmaztuk.”

A sárgarépát korábban manuálisan csomagolták, ami hatalmas fizikai terhet rótt a telephely alkalmazottaira. A FANUC automatizálási megoldásainak közelmúltbeli bevezetését követően azonban az Inoverde élvezi a teljesen automatizált folyamat előnyeit, amely lehetővé teszi Bätterkinden létesítménye számára, hogy kezelői beavatkozás nélkül töltse, csomagolja és raklapozza a sárgarépát.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Az Inoverde technológiai vezetője, Peter Wüthrich osztja meg velünk: "A korábbi projektek során szerzett pozitív tapasztalataink a FANUC-kal, a kiváló ügyfélszolgálat és a rendszerintegrátorunkkal való szoros együttműködés alapján úgy döntöttünk, hogy következő projektünkhöz ismét FANUC robotokat használunk. A folyamat azzal kezdődik, hogy akár 12 kg sárgarépát töltünk zsákokba, amelyeket ezt követően digitális kalibrált mérleggel mérünk le."

Aztán a FANUC robotokon a sor, hogy ezt az automatizált folyamatot a végéig elvigyék. Az első robot, egy FANUC M-20𝑖D/25 felveszi az összecsukott-lapos rekeszt, és úgy állítja be használatra, hogy a négy oldalát két mozdulattal felállítja egy egyedi megfogó segítségével. Egy FANUC M-20𝑖D/35, megrakja a rekeszt egy zsák sárgarépával. A harmadik robot, egy FANUC M-710𝑖C/50, ezután előre meghatározott minták szerint raklapozza a konténert.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Ezen folyamatok mindegyike nagy sebességgel zajlik, ami azt jelenti, hogy a biztonság elsődleges fontosságú volt az automatizált sárgarépa csomagolási folyamat tervezésekor. Egyértelmű volt, hogy a mechanikus biztonsági kerítés nem lesz elegendő a robot megállításához teljes sebességnél. Ezért döntöttek a FANUC DCS virtuális biztonsági kerítés technológiájának bevezetése mellett, amely célzott leállítási parancsok révén megakadályozza az esetleges ütközések lehetőségét.

"A FANUC technológiáját alkalmazó automatizálás növelte a hatékonyságunkat, miközben csökkentette a dolgozóink fizikai megterhelését is" - magyarázza Wüthrich. "További előnyök közé tartozik a friss termékek kíméletesebb kezelése, a folyamatok ismétlődő jellege és a csomagolás egyszerűsített felbontása az üzletekben. Emellett mostantól a sárgarépát műanyagmentes csomagolásban kínálhatjuk kiskereskedelmi partnereinknek."

A sárgarépa automatizált csomagolási folyamatának sikerével az Inoverde ismét igazolta döntését a FANUC robotok használata mellett, amelyekről azt állítják, hogy kiváló piaci hírnévvel rendelkeznek. A vállalat a FANUC ügyfélszolgálatával és műszaki támogatásával is nagyon elégedett, és "komplikációmentes élményként" jellemzi  azt.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

A FANUC technológiát használó automatizálás növelte a hatékonyságunkat, miközben csökkentette az alkalmazottaink fizikai megterhelését. További előnyök közé tartozik a friss termékek kíméletesebb kezelése, a folyamatok ismétlődő jellege és a csomagolás egyszerűsített felbontása az üzletekben. Emellett mostantól a sárgarépát műanyagmentes csomagolásban kínálhatjuk kiskereskedelmi partnereinknek.

Ügyfélvélemény

Peter Wüthrich

Technológiai vezető

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.