FBL success story featuring handling of kegs.

FANUC raklapozó robotok

A FANUC rendelkezik az iparág legstabilabb raklapozó robotválasztékával, amely minden hasznos teher igényt kielégít. Akár egy teljes réteget, akár egyes dobozokat, zsákokat, vödröket vagy hordókat kell rakodnia, a FANUC raklapozó kobotok és robotok gyors, stabil és megbízható automatizálási megoldást nyújtanak.

Letöltés további információkért

Tölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítenek Önnek a helyes döntések meghozatalában és abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Megkaphatja a letölthető dokumentumokat.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

A FANUC robot emeli a raklapozó kapacitást a lisztüzemben

A nehéz emelési műveleteknél a teherfelvétel az ipari robotok klasszikus alkalmazási területe. A robotok alkalmazása az emelési feladatokban azonban nem csak fizikai tehermentesítést jelent a dolgozók számára, hanem a teljesítmény növelésére is lehetőséget ad, még ott is, ahol a hely korlátozott. A lisztet gyártó Lindmühle egy jó példa erre, ahol a FANUC szimulációs szoftvere választotta a rendelkezésre álló munkaterülethez az optimális robotot.