A FANUC CNC megoldást kínál a több tengelyt és több pályát érintő keresletre. A FANUC CNC a nagyon kicsi és a nagyon nagy munkadaraboktól, a nagyon puha és a nagyon kemény anyagokig ideális egyensúlyt biztosít a legnagyobb pontosság, a hibátlan felületminőség és a lehető legrövidebb ciklusidő között. Ez kevesebb mellékidőt jelent, és kiküszöböli a többdarabos beállítási műveletek során felmerülő pontatlanságokat.
Több mint 100 modellel a FANUC kínálja a világ legszélesebb ipari robotválasztékát. A FANUC robotok sokféle alkalmazást és iparágat lefednek, könnyen kezelhetők és teljes rugalmasságot biztosítanak a számos alkalmazásspecifikus opciónak, az egyszerű integrációnak, az akár 2.3 t teherbírásnak és az akár 4.7 m maximális kinyúlásnak köszönhetően.
Az új generációs ROBODRILL függőleges megmunkálóközpont páratlan minőséget és pontosságot ígér nagyszerű óradíjak mellett. A verhetetlen 0,7 másodperces szerszámcserének és a 4 kg súlyú szerszámok kezelésére alkalmas revolverfejnek köszönhetően az új, advanced verziók a piacon kapható leggyorsabb és legerősebb 5 tengelyes CNC gépek. Legyen szó akár az Advanced, akár a Standard verzióról, minden ROBODRILL függőleges megmunkálóközpont egy igazi nagysebességű, mindentudó gép, amely hihetetlen teljesítményt és verhetetlen hatékonyságot kínál.
A FANUC ROBOSHOT az esztergálás és marás legkorszerűbb CNC precíziós technológiáját alkalmazza az elektromos fröccsöntésben. Az eredmény: nagyobb gyorsulás, rendkívül precíz mozgás és rendkívül rövid ciklusidő, ami nagy mennyiségű, egyenletesen jó minőségű alkatrész előállítását teszi lehetővé.
A huzalos szikraforgácsolás esetében a pontosság hagyományosan a sebesség rovására megy. Ezért fejlesztette ki a FANUC a következő generációs ROBOCUT huzalos EDM gépet. Az α-C𝑖C sorozat sokoldalú mindeneseket tartalmaz. A hihetetlenül hosszú átlagos meghibásodási idővel, alacsony karbantartási igényességgel, hosszú élettartammal és kiváló üzemidővel ezek a jövőbiztos szikraforgácsoló gépek időt takarítanak meg és csökkentik az egységköltségeket, miközben szuperlatívuszos pontosságot és vágási hatékonyságot biztosítanak.
A FANUC egyesíti az automatizálást a fejlett analitikával, hogy intelligensebb és gyorsabb üzleti döntéseket tegyen lehetővé az ipari vállalatok számára, méretüktől függetlenül. Fedezze fel a skálázható IIoT termékeket, amelyek a jobb gyártási minőség, teljesítmény, üzemidő és OEE révén növelik a gyártás hatékonyságát. Tegye hatékonyabbá gyártási folyamatait IIoT-megoldásainknak köszönhetően.
Fedezze fel a FANUC digitális szolgáltatási platformját, hogy egyszerűsítse vállalkozását:
E-StoreTermék regisztráció és áttekintésMegrendelések és árajánlatok
Fedezze fel különféle esettanulmányainkat, amelyek a világ minden táján működő kis- és nagyvállalatok automatizálási megoldásainak széles skáláját ölelik fel.
A FANUC CORPORATION-t a kutatás-fejlesztés és a szellemi tulajdon területén végzett tevékenységei elismeréseként 2025 Top 100 globális innovátora közé választották.
A FANUC-kal együttműködve hozzáférhet egy automatizálási szakértőkből álló globális hálózathoz, akik készen állnak arra, hogy segítsenek Önnek a gyártási műveleteit a következő szintre emelni. Több mint 105 országban vagyunk jelen, több mint 250 telephellyel világszerte. Az erős helyi jelenlét lehetővé teszi, hogy könnyedén kapcsolatba lépjen az Önhöz legközelebbi FANUC irodával – mert tudjuk, milyen fontos a személyes találkozás, amikor az automatizálás gyártási folyamatába való integrálását fontolgatja.
Az automatizálási megoldások gyakran jelentős beruházást jelentenek vállalkozása számára, és mint ilyen, szeretné maximalizálni értéküket a teljes életciklusuk alatt. A FANUC-nál a szerviz az első helyen áll, és rugalmas karbantartási- és szervizszolgáltatást kínálunk minden FANUC termékhez - bármikor és bárhol, a nap 24 órájában.
A FANUC-nál mélyen elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett, és a környezetvédelmet integráljuk automatizálási megoldásainkba. Gyártási technológiáink a felelős megmunkálási műveleteket helyezik előtérbe, célunk az energiafogyasztás csökkentése, a hulladékcsökkentés elősegítése és a környezeti hatások minimalizálása. A természetvédelemben szerzett elismerésekkel és partnerségekkel világszerte a környezeti referenciák folyamatos javítására törekszünk.
A FANUC CORPORATION-t a kutatás-fejlesztés és a szellemi tulajdon területén végzett tevékenységei elismeréseként 2025 Top 100 globális innovátora közé választották.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.
A nagy pontosságú robotoktól kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel fejlesztheti gyártási folyamatait.
Csatlakozzon a FANUC csapatához! Fedezze fel az izgalmas karrierlehetőségeket, és legyen részese a gyártásautomatizálás globális vezető vállalatának. Fedezze fel lehetőségeit a FANUC-nál még ma!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a FANUC legfrissebb híreiről és sajtóközleményeiről! Olvassa el legfrissebb híreinket és sajtóközleményeinket, hogy megismerje innovációinkat és iparági ismereteinket.
Csatlakozzon hozzánk, hogy megismerje az automatizálás és a robotika legújabb vívmányait. Rendezvényeinken FANUC-termékeket, élő bemutatókat és kapcsolatépítési lehetőségeket kínálunk. Szeretettel várjuk Önt!
Ne maradjon le semmilyen hírről, és mindig legyen naprakész FANUC hírlevelünkkel. Mindössze annyit kell tennie, hogy itt regisztrál. Reméljük, hogy élvezni fogja a FANUC híreinket!