Skip to main content
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják. A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A korábban 10-12 alkalmazottra támaszkodó Eugster/Frismag AG csökkenteni szerette volna a kézi munkaerőtől való függőségét az összeszerelési és logisztikai koncepciók terén a gyártósor körül, anélkül, hogy az károsan befolyásolná a ciklusidőt. Továbbá, mivel a világ vezető kávédaráló márkáival dolgoznak, a minőségben nem lehetett kompromisszumot kötni.

A megoldás

Az Eugster/Frismag AG és preferált rendszerintegrátora, a Roth Technik (a FANUC régi partnere) 14 FANUC LR Mate 200𝑖D/7L ipari robotot választott a korábban kézzel végzett összeszerelési munkák elvégzésére. A kirakodásra és a modulok áthelyezésére szintén a FANUC robot-technológia adta meg a választ, ezúttal az M-20𝑖D/25 robotokkal. A projekt további kulcsfontosságú eleme volt a FANUC ZDT ipari IoT megoldása.

Az eredmény

A FANUC LR Mate robotok telepítése teljesítette az Eugster/Frismag AG összes célkitűzését. Most már csak egyetlen alkalmazottra van szükség a teljes összeszerelési folyamat felügyeletéhez az elejétől a végéig, a korábbi 10-12 helyett. Ezenkívül a FANUC ZDT használata nemcsak a váratlan állásidőket csökkenti és maximalizálja az erőforrásokat, hanem a robotok üzemidejének növelését is szolgálja az üzemben.

Az Eugster/Frismag AG-ról

1976-ban Arthur Eugster 12 alkalmazottal a svájci Romanshornban, a Bodeni-tó mellett kezdett el elektromos háztartási készülékeket, például tojásfőzőket és gofrisütőket gyártani. Közel fél évszázaddal később az Eugster/Frismag AG ma már nemzetközi partner a kávéfőzők és más, a világ minden táján megtalálható, kiváló minőségű elektromos készülékek fejlesztésében és gyártásában. Az ISO9001:2015 minőségbiztosítással rendelkező vállalat három gyárat üzemeltet Svájcban, valamint egyet Portugáliában és egyet Kínában. Az Eugster/Frismag AG összesen 3200 embert foglalkoztat világszerte.

TUDJON MEG TÖBBET AZ Eugsterről
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

A kávéőrlő gyártója FANUC robotokkal növeli a hatékonyságot

A romanshorni üzemben gyártja az Eugster/Frismag AG a csoport összes kávédarálóját. A vállalat ügyfelei közé tartozik a világ számos ismert márkája ezen a piaci területen, ami azt jelenti, hogy a minőségi követelmények rendkívül magasak.

„Ezeket az igényeket szakértelmünkkel és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünkkel elégítjük ki”  - mondja Stefan Lorch, a gyártástechnológia vezetője. "Nemrégiben például olyan megoldást kerestünk, amellyel a 10-12 alkalmazottat foglalkoztató kézi gyártás helyett teljesen automatikusan gyárthatjuk a kávédarálóinkat. A projekt azonban nem volt kihívásoktól mentes. Nemcsak a korábban manuális folyamatokat szerettük volna automatizálni, hanem a szerelősor körüli logisztikai koncepciókat is, miközben megőriztük a ciklusidőt.”

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Az Eugster/Frismag AG a megoldásért a megbízható rendszerintegrátorához fordult, egy olyan vállalathoz, amely az elmúlt nyolc évben számos ipari automatizálási projektben dolgozott együtt a FANUC-kal. A kávédaráló összeszerelősorához a FANUC LR Mate 200𝑖D/7L hosszúkarú, mégis kompakt ipari robotok jelentették az optimális megoldást, a vállalat pedig megállapította, hogy a rugalmasság, pontosság és sebesség tekintetében felülmúlják a többi rendszert. 

Romanshornban a 14 LR Mate FANUC robot most már teljesen automatikusan, kevesebb mint 8 másodperc alatt szerel össze egy komplett elektromechanikus kávédaráló modult. Ennek eredményeként az Eugster/Frismag AG jelentősen növelni tudta hatékonyságát és kapacitását.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

A nem tervezett állásidő minimalizálása és a berendezések rendelkezésre állásának maximalizálása érdekében az összeszerelősor a FANUC ZDT ipari IoT megoldását is kihasználja. A ZDT prediktív analitikát használ a robotok állapotának nyomonkövetésére, a lehetséges problémák azonosítására és a váratlan állásidők megelőzésére, végső soron maximalizálva a termelési teljesítményt és optimalizálva a karbantartást.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

„Az automatikus kávédaráló összeszerelésnek köszönhetően most már egyetlen operátorral is elvégezhető a teljes szerelési folyamat, aki felügyeli a modul gyártási ütemtervét és a logisztikai rendszert. Emellett az átviteli műveletek során ki tudjuk küszöbölni a buborékcsomagolás szükségességét, mivel kamerarendszerek segítségével biztosítjuk a termék pozícionálási koordinátáit a robotok számára."

Ügyfélvélemény

Stefan Lorch

Az Eugster termelésmérnöki vezetője

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.