Skip to main content
AKE

Az AKE FANUC robotokat alkalmaz a Nexteer sikerének irányítására

A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Roboticsnak több ipari robotra volt szüksége, hogy segítsen ügyfelének, a Nexteer Automotive Polandnak automatizálni a BMW 3-as sorozatú közepes méretű limuzinok és kombik kormánymű-alkatrészeinek felvételét, elhelyezését és kezelését. A Nexteer fejlett kormány- és hajtásrendszerekre szakosodott üzemében a robotokkal szemben támasztott fő követelmények a sebesség, a pontosság és a megbízhatóság voltak.

A megoldás

Az AKE Robotics kilenc FANUC robotot telepített: hat M-10 sorozatú, karcsú, gyors és precíz rövid karú ipari robotot; és három LR Mate 200𝑖D kompakt, nagy teljesítményű, univerzális mini robotot. A robotokat a Nexteer Automotive Poland telephelyén egy teljes rendszerintegrációt tartalmazó kulcsrakész csomag részeként telepítették.

Az eredmény

A FANUC nagy teljesítményű robotjainak és az AKE Robotics által biztosított integrációs szakértelemnek köszönhetően a Nexteer Automotive automatizálni tudta a kormánymű-alkatrészek gyártását. A rendkívül hatékony és termelékeny rendszer mindössze 16 másodperces ciklusidőt, valamint nagyon stabil és kiegyensúlyozott ütemet ér el, ami elengedhetetlen a nagy volumenű autóipari alkalmazásokban.

AKE

Az AKE Robotics egy folyamatautomatizálási specialista, körülbelül 100 alkalmazottal, akiknek mintegy 80%-a lengyel egyetemeken szerzett műszaki végzettséget. A saját K+F részleggel rendelkező vállalat széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ipari robotok bevezetése terén. Az AKE Robotics 2010-es megalakulása óta több száz automatizálási projektet valósított meg számos iparágban.

TUDJON MEG TÖBBET AZ AKE-RŐL
Success Story AKE pictures and media

Magasabb fokozatba kapcsolva

A Nexteer Automotive egy intuitív mozgásvezérlési technológiával foglalkozó vállalat, amely segít felgyorsítani a mobilitást egy biztonságos, zöld és izgalmas jövő felé. A vállalatnak világszerte 27 gyártóüzeme van, köztük a Nexteer Automotive Poland is. A globális, vezető autóipari ügyfeleket kiszolgáló Nexteernek olyan technológiai beszállítókat kell választania, amelyek képesek tükrözni az iparág magas termelékenységű és magas színvonalú szellemiségét. Ezért a vállalat FANUC termékeket és az AKE Robotics rendszerintegrációs szolgáltatásait használja.

"Automatizálási szolgáltatásainkat mechanikai és elektromos konstrukcióval, szoftverekkel és számítógépes szimulációkkal egészítjük ki, hogy autóipari és gyártóipari ügyfeleinknek kulcsrakész megoldást nyújthassunk" - magyarázza Jacek Wylężek, az AKE Robotics elektromos konstrukciós részlegének vezetője.

Success Story AKE pictures and media

"Automatizálási szolgáltatásainkat mechanikai és elektromos kivitelezéssel, szoftverekkel és számítógépes szimulációkkal egészítjük ki annak érdekében, hogy autóipari és gyártási ügyfeleinknek kulcsrakész megoldást kínáljunk" - magyarázza Jacek Wylężek, az AKE Robotika elektromos konstrukciós részlegének vezetője.

A gyártás digitalizációja és a képzett munkaerő toborzásának folyamatos nehézségei felé haladó korszakban egyre több gyártó, különösen az autóipari ágazatban működők keresnek robotizáción alapuló megoldásokat.

"Jelenleg lehetetlennek tűnik a robotok elkerülése az ipari termelésben" - állítja Piotr Dembiński, a Nexteer Automotive Poland kommunikációs vezetője. "Az Ipar 4.0 megjelenésével, ahol a folyamatoptimalizálás kulcsfontosságú, a robotok a legfontosabb megoldások közé tartoznak. Emellett tökéletes választ jelentenek a Lengyelországban tapasztalható folyamatos problémákra, például a szakképzett munkaerő hiányára, különösen az autóiparban."

Ezek a problémák a robotok bevezetésével megszűnnek, amint azt a Nexteer Automotive is példázza, amely jelenleg hat FANUC M-10 és három FANUC LR Mate 200𝑖D robotot használ a BMW 3-as sorozat kormánymű-alkatrészeinek felvételére, elhelyezésére és kezelésére.

Manager of Electrical Construction Department AKE

Az ügyféllel folytatott megbeszélések során javaslatot tettünk a különböző megmunkálógépek hatékonyabb elhelyezésére, ami a FANUC robotokkal kombinálva 16 másodperces ciklusidő elérését eredményezte.

Ügyfélvélemény

Jacek Wylężek

Villamosépítési Osztályvezető

Dembiński hozzáteszi: „Az idő és a pénz megtakarítása a legfontosabb tényezők számunkra. Az automatizálás a folyamatokban felhasznált anyagok jobb áramlását, valamint a szállítás megismételhetőségét és a stabil ütemet is biztosítja. Ezenkívül a gépkezelőink a minőségre koncentrálhatnak, ami elengedhetetlen.”

A Nexteer Automotive új automatizált sora lehetővé tette a vállalat számára, hogy a kezelőket a gyár egy másik területére helyezze át, ahol nagyobb hozzáadott értéket tudnak teremteni.

Success Story AKE pictures and media

A FANUC évek óta elismert robotgyártó. Itt, a Nexteer Automotive Polandnál más FANUC termékeket is forgalmazunk, mivel ez a gyártó az, amelyet vállalatunk a globális létesítményeiben ajánl. Ez fontos, hiszen tudjuk, hogy számíthatunk erre a tapasztalt technológiai partnerre.

Ügyfélvélemény

Piotr Dembiński

Kommunikációs menedzser

Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.