Skip to main content
FFG Werke

A többfunkciós FANUC CNC új magasságokba emeli a függőleges esztergálást

Egy olyan ősrégi folyamat újragondolása, mint az esztergálás, emberfeletti kreativitást és innovációt igényel. Ráadásul ezen új gépi elképzelések és koncepciók valósággá alakítása rendkívül fejlett vezérlési technológiát igényel. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a szerszámgépgyártó FFG Werke pontosan tudta, hová kell fordulnia egy olyan CNC-rendszerért, amely a szükséges képességekkel és teljesítménnyel rendelkezik, hogy kiegészítse úttörő új függőleges esztergaközpontját: a FANUC-hoz.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Legfontosabb felismerések a feladattól az eredményig

A feladat

A szerszámgépgyártó FFG Werke GmbH szerint: „Napjainkban egy szabványos esztergagép nem kápráztatja el az embereket”. A vállalat ezért nekilátott, hogy a Hessapp márkanév alatt egy újfajta vertikális esztergaközpontot tervezzen. Az esztergálást és az automatizálást egyetlen platformon egyesítő Hessapp DVT sorozatú gépek olyan feladatok elvégzésére is képesek, mint a marás, fúrás, menetvágás és köszörülés. Egy ilyen összetett műveletsorozat felügyeletéhez a vállalat CNC-partnerének kiválasztása kritikusnak bizonyult a projekt sikere szempontjából.

A megoldás

AzFFG Werke GmbH a több mint 20 éve meglévő CNC-partnerét választotta: a FANUC-ot. A FANUC CNC 31𝑖B Plus sorozatú CNC-je volt a legmegfelelőbb választás a vállalat Hessapp DVT sorozatú függőleges esztergaközpontjaihoz, mivel annak alkalmassága a többtengelyes, többutas, nagy sebességű és nagy pontosságú megmunkálási igényű gépekhez bizonyított. A CNC-t a nagy teljesítményű FANUC PANEL 𝑖H Pro kijelzőegység egészíti ki. Az FFG Werke két további eszközt is választott: a FANUC biztonsági gépkezelői panelt és az MDI (manuális adatbeviteli) egységet.

Az eredmény

Az FFG Werke minden egyes Hessapp DVT pick-up orsós függőleges esztergaközpontot modulárisan konfigurálhat az ügyfél igényei szerint. Egy ilyen nagy teljesítményű géphez nagy teljesítményű CNC gép szükséges.  A vállalat tudja, hogy a FANUC CNC megoldásai képesek további modulokat kezelni, például különböző motororsókat, fúró- és maróegységet, integrált mérőeszközt és különféle automatizálási megoldásokat. A FANUC vezérléssel rendelkező Hessapp DVT sorozat felhasználói mostantól minden szükséges opcióval rendelkeznek a teljes megmunkáláshoz.

Az FFG Werke GmbH-ról

Az FFG Werke GmbH mintegy 110 embert foglalkoztat a németországi Wiesbaden melletti Taunussteinben. Az üzem CNC függőleges esztergapadokat gyárt a Hessapp márkanév alatt. Az FFG Werke az FFG Europe & Americas része, amely viszont a világszerte működő tajvani Fair Friend Group (FFG) részét képezi. Az 1798-ra visszanyúló gyökerekkel rendelkező csoport 15 esztergaközpontokat, megmunkálóközpontokat, marógépeket, forgótranszferes gépeket, köszörűgépeket és fogaskerék-vágógépeket gyártó céget egyesít.

TUDJON MEG TÖBBET AZ FFG Werke-ről
Image FFG Werke building - case study

A FANUC CNC technológia pörgeti az új esztergagépet

A Hessapp DVT 200 egy függőleges esztergaközpont integrált felszedő orsóval és innovatív transzfertechnológiával.

„Ez nagyon különleges” esztergálás – erősíti meg Uwe Göbel, az FFG Werke GmbH technológiai értékesítési vezetője. „Ez a kétorsós gép lehetővé teszi egy alkatrész teljes, mindkét oldalról történő megmunkálását.”

Két egymással összekapcsolt, önálló, automatizálási és esztergálási állomásból álló függőleges esztergagép helyett csak egy Hessapp DVT szükséges ahhoz, hogy a munkadarabokat két oldalról is csúcspontossággal lehessen gyártani. A gép a befeszített állapotban lévő alkatrészt pozícióvesztés nélkül továbbítja a következő tokmányhoz, így ideális a precíziós ágazatokban, amelyek közé tartozik az autóipar, a haszongépjárművek, a vasúti járművek, a szélerőművek és sok más ágazat számára is.

„Gyakorlatilag két gépet kombináltunk egyben, ami azt is jelenti, hogy kevesebb helyet foglalunk el az ügyfél telephelyén” – mondja Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, aki az FFG Werke K+F részlegén belül az ellenőrzésekért felelős. "Napjainkban egy szabványos esztergagép már nem kápráztatja el az embereket. A modern gépeknek sokféle feladatot kell tudniuk ellátni, és ez alól a függőleges modellek sem kivételek. Több mint 20 éve sikeresen dolgozunk együtt a FANUC-kal, és rendkívül nagy hatással vannak ránk a termékeik. A Hessapp DVT sorozathoz a nagy teljesítményű FANUC CNC 31𝑖B Plus CNC sorozatot választottuk, amely nem csak az esztergálási műveletekre korlátozódik, hanem a fúrási, marási, menetvágási és csiszolási műveleteket is képes vezérelni."

Az FS 31𝑖B Plus mellett a DVT gépek a FANUC PANEL 𝑖H Pro kijelzőegységgel is rendelkeznek, amely ipari panel PC nagy teljesítményű platformot biztosít az egyedi fejlesztésekhez. A FANUC biztonsági gépkezelői panelje és az MDI (manuális adatbeviteli) egysége teszi teljessé az FFG Werke vezérlési megoldását. A gépkezelői panelek általános gépi műveleteket tudnak végrehajtani, például tengelyek manuális mozgatását „JOG” módban, üzemmódok közötti váltást, programok indítását és leállítását, valamint az előtolási sebesség beállítását. Az MDI egység egy billentyűzetszerű eszköz, amely lehetővé teszi az adatok manuális bevitelét a CNC-be.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke

Hihetetlenül elégedettek vagyunk a FANUC technológiával és a géphez tartozó speciális vezérlőrendszerrel. Egyszerű kialakítású, rugalmas és skálázható, és minden szükséges opciót kínál a teljes megmunkáláshoz.

Ügyfélvélemény

Dirk Jaenecke

K+F ellenőrzések az FFG Werke-nél

A FANUC CNC-megoldások alkalmazása segített az FFG Werke-nek egy új függőleges esztergaközpont megvalósításában a megmunkálási igények új korszakában. "A FANUC együttműködése és a projekt kezelése azt jelenti, hogy a projekt közös kivitelezéséhez szükséges feladatokat közösen oldottuk meg" - mondja Jaenecke.

Göbel záró gondolata: „A FANUC mindig segít nekünk megfelelni a gépek funkcionalitásával kapcsolatos, gyorsan változó ügyféligényeknek.”

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.