Skip to main content
Vedos

A Vedos precíz munkát végez a FANUC ROBODRILL-lel

Amikor a nagy pontosság, a hatékonyság és a költségek közötti megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, a precíziós alkatrészeket gyártó Vedos a FANUC ROBODRILL marógépeire támaszkodik.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A venlói Vedos Verspanende Techniek BV precíziós részegységek gyártására specializálódott csúcstechnológiájú alkalmazásokhoz, például az orvostechnikai iparban és félvezetők előállítása területén.

A megoldás

A ROBODRILL maróközpont magas forgácsolási sebességen (24 000 rpm) 1 mm-es vagy még kisebb késeket alkalmaz gépészeti alkatrészekhez.

Az eredmény

A hatékony FANUC ROBODRILL-lel komplex marási munkák végezhetők a Vedos vevői számára. Az apró alkatrészek offline programozással készülnek, és a pontosságot a minőségellenőrzés garantálja.

Vedos

A Vedos Verspanende Techniek BV 1995 óta gyárt precíziós fém- és műanyag termékeket a magas minőségű gépgyártáshoz, a megrendelők igényei szerint. 2015-ben Frank Siepel ügyvezető igazgató vette át a vállalatot apósától. A Vedosnál kezdettől fogva a precíziós apró alkatrészek forgácsolása állt a középpontban.

TUDJON MEG TÖBBET A Vedos-ról
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Precíziós gépészeti alkatrészek gyártására szakosodott

A kohászattal kapcsolatban általában nagyméretű, nehéz öntvényekre és sok forgácsra gondolunk. Az apró, precíziós alkatrészek világa is teli van különleges kihívásokkal, amelyek nagyfokú specializálódást követelnek meg. A venlói Vedos Verspanende Techniek BV precíziós részegységek gyártására specializálódott csúcstechnológiájú alkalmazásokhoz, például az orvostechnikai iparban és félvezetők előállítása területén.

A Vedos üzemében tett látogatásunkkor a gépek teljes sebességgel működtek. Szó szerint, mivel a cég 24 000 rpm forgási sebességű Robodrill maróközpontokat alkalmaz. A magas forgácsolási sebességre 1 mm-es vagy még kisebb kések alkalmazásához van szükség.

„Precíziós gépészeti alkatrészek gyártására szakosodtunk” – mondja a vezérigazgató, Frank Siepel. „Néhány mm-es tömítőgyűrűket, apró csavarokat és más kötőelemeket állítunk elő, ahol igen nagy pontosságra van szükség. Az elektronmikroszkópokban például minden alkatrésznek tökéletesen simának kell lennie, érdességük nem lehet nagyobb 0,8-asnál. Egy ilyen mikroszkópban bármely egyenetlenség pontatlan méréseket eredményezne.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

"Mivel kis vágókésekkel dolgozunk, nagy fordulatszámú gépekre van szükségünk. A gépeknek nagyon stabilnak és pontosnak is kell lenniük, hogy gyorsan átállhassunk, és mégis biztosak lehessünk a kívánt minőségben. A ROBODRILL képes minderre."

Ügyfélvélemény

Frank Siepel

Ügyvezető igazgató

Vedos 8 ROBODRILL géppel rendelkezik, amelyeken 5 kezelő dolgozik. "A legidősebb ROBODRILL már 10 éves, és még mindig ugyanolyan pontos, mint korábban" - mondja Frank. A FANUC gépek kiválasztása során az is fontos szempont volt, hogy a gépek nagyon kedvező árúak. "Mivel olyan hosszú élettartamúak, a gép értékcsökkenése önmagában nem jelent nagy költséget" - mutat rá Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

A Vedos ezért a több gép mellett foglal állást, kevesebb komplex berendezés beszerzése helyett. „Egy 12-tengelyű géppel talán idő takarítható meg a gyártásban, de ügyelni kell arra, hogy ne essen ki nyereség a konfigurálás miatt” – mutat rá Frank. „Végül is az egy termékre jutó költség számít. Ha két gépet tudok működtetni, az általában hatékonyabb, mintha mindent egy összetett esztergapadon végeznénk, hajtott szerszámokkal".

„A sima felület érdekében igen kis méretű késekkel dolgozunk. Ekkor a sorják is kicsik, amelyeket egyszerű kiküszöbölni. Egy gyors és dinamikus gép, mint a Robodrill sokkal hatékonyabb, mint egy nagyméretű, bonyolult többtengelyes gép. Mindez nagyban függ a termékek jellegétől és a megrendelt darabszámtól. Ha a marás pontossági követelménye kicsi az esztergáláséhoz képest, akkor kombinált megmunkálógép alkalmazása célszerű. De ha a tűrések függetlenek egymástól, akkor több géppel nagyobb hatékonyságot érhetünk el, anélkül, hogy engedményt tennénk a pontosságból.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.