A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
FANUC robotokkal automatizált gyártósor telepítése mindössze egy hónap alatt.
A FANUC robotok gyorsan telepíthetők, programozhatók és üzembe helyezhetők.
Percenként 60 arcmaszk gyártása.
Rendkívül költséghatékony és megbízható megoldás.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A Covid-19 világjárvány térnyerésével a Lemoine Hollandnak arcmaszkok szupergyors gyártására volt szüksége, hogy segítsen a vírus megfékezésében. Egyértelmű volt, hogy az automatizálás jelentené a legjobb megoldást.
A megoldás
A Lemoine Hollandnál több FANUC robotot - köztük LR-Mate, SCARA és R-2000 modelleket - telepítettek, amelyek hatékony módot biztosítottak a vállalat számára a gyártási folyamatok automatizálására. A gyors telepítés és üzembe helyezés érdekében a Simple Robotic Automation és az Alpha Robotica biztosította a rendszerintegrációt, illetve a robotok programozását.
Az eredmény
A FANUC robotok és az applikációs szakértők segítségével a Lemoine Holland mindössze egy hónap alatt képes volt megvalósítani teljesen automatizált arcmaszk gyártósorát. A sor percenként 60 maszk gyártási teljesítménnyel működik, emberi közreműködés nélkül.
Cég
Alpha Robotica
Az Alpha Robotica elődje a Benelux államok első FANUC robot rendszerintegrátoraként indult. Több mint 10 éves tapasztalat összegyűjtése után 2001-ben alapították a vállalatot, amely hamarosan elismert szakértővé vált az ipari robotok programozásában mind a végfelhasználók, mind a rendszerintegrátorok számára. Széleskörű szakértelmének köszönhetően az Alpha Robotica képes kezelni minden szoftververziót és alkalmazást, az újakat és a meglévőket egyaránt. A cég szakemberei vezető integrátorokkal dolgoznak együtt, és könnyen elvégezhetik a meglévő rendszerek módosításait, vagy előkészíthetik a szoftvereket más programozók számára.
A Lemoine Holland a franciaországi székhelyű, globális Groupe Lemoine része, amely egyedi szakértelemmel rendelkezik a pamutalapú bőrápolási és higiéniai termékek gyártásában.
A Covid-19 világjárvány kitörésével a Lemoine Holland dupla gyorsasággal egy automatizált arcmaszk gyártósor telepítését kívánta megvalósítani. A FANUC (robot partner), a Simple Robotic Automation (ipari automatizálás, robotika és mozgástechnika területén egyedi megoldásokat kínáló cég) és az Alpha Robotica (robotprogramozásra szakosodott cég) megoldásainak és képességeinek kiaknázásával a vállalat mindössze egy hónap alatt képes volt egy teljesen automatizált arcmaszk gyártósor felállítására.
A gyártósor négy összekapcsolt összeszerelő állomásból áll, amelyeken számos FANUC SCARA és ipari robot található. A műveletek magukban foglalják a maszkgyártást, a halmozást, a csomagolást és a palettázást, percenként 60 maszkot előállítva.
Az első művelet a maszkgyártás/összeszerelés. Ennek a sornak a végén egy FANUC SR-3𝑖A SCARA robot áll, amely másodpercenként egy maszkot készít és rakja egymásra az elkészült maszkokat. Itt egy vision kamera végzi a minőségellenőrzést.
Az egymásra rakott maszkok egy szállítószalagon keresztül a FANUC R-2000𝑖B/210F robothoz kerülnek, amely az összes halmot két csomagológéphez továbbítja. Ezt a feladatot úgy végzi, hogy a moduláris szállítószalag egy teljes szakaszát megemeli, és a megfelelő irányba orientálja és elhelyezi.
A csomagolási gépek végén, amely az egymásra helyezett arcmaszkokat zárt műanyag csomagolásba helyezi, egy FANUC LR Mate 200𝑖D robot egyszerre két csomagot dobozol. Végül egy másik FANUC R-2000𝑖B/210F robot palettázza a dobozokat a szállításhoz.
A FANUC robotok megbízhatóságán és hatékonyságán túl a projekt sikerének kulcsa a szakértő technológiai partnerek, a Simple Robotic Automation és az Alpha Robotica korai bevonása volt. Az Alpha Robotica minden projekt esetében pragmatikus és célorientált megközelítést alkalmaz, és már a mérnöki/koncepciós szakaszban való részvétel jellemzi. Ily módon az Alpha Robotica egy erős és kölcsönösen értékes kapcsolat kialakítására összpontosít.
A Lemoine Hollandnál az arcmaszkok gyártási folyamata teljes automatizálással működik, ami szükségtelenné teszi az emberi munkaerőt, és rendkívül költséghatékony és megbízható megoldást kínál. Erre az eredményre nagy szükség volt egy ilyen széleskörű egészségügyi vészhelyzet idején, és ma is biztonságos arcmaszkforrást biztosít, miközben a kereslet továbbra is magas.
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
Az R-2000𝑖C/210F egy olyan 6 tengelyes robot, amelyet sokoldalúnak terveztek a nehéz, akár 210 kg-os hasznos teher kezelésére. Ez a modell vékony csukló tervezéssel rendelkezik, amely kiváló ciklus...
Az LR Mate 200𝑖D egy kompakt, 6 tengelyes robot, amely nagyjából az emberi kar méretével és kinyúlásával egyezik meg. A kategóriájában legjobb robot-teherbírást ötvözi a szabványos IP67-es védelemm...
Az SR-3𝑖A 3 kg hasznos teherbírásával és 400 mm-es vízszintes és 200 mm-es függőleges kinyúlásával kiválóan alkalmas az olyan kisméretű robotfeladatokra, mint az összeszerelés, a pick and place, az...
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.