Skip to main content
Green Services

A FANUC robot a gazdaságban

A Green Servicesnél a nehéz emelés és a fizikai megterhelés mára a múlté. A FANUC robottal ellátott automatizált palettázó rendszer ma biztonságos és produktív működést biztosít.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Green Services GmbH-nak szüksége volt egy olyan módszerre, amely enyhíti a vállalat betakarított gyepének palettázásával járó fizikailag megterhelő kézi munkát. Egy ilyen feladat automatizálása azonban nemcsak a súly, hanem a természetes termék ingadozó tulajdonságai miatt is kihívást jelent.
 

A megoldás

A Zöld szolgáltatások a TwinAutomation gépgyártási és folyamatautomatizálási szakértelméhez fordultak, amely egy FANUC M-20𝑖D/35 6 tengelyes ipari robotot javasolt a gyeptekercsek raklapozásának megkönnyítésére. A robotot egy meglévő betakarítógép hátuljára szerelve az M-20𝑖D/35 integrált biztonsági opciókkal támogatott, amelyek közé tartozik a FANUC DCS (Dual Check Safety) szoftver. 

Az eredmény

A nehéz emelés és a fizikai megterhelés mára a Green Servicesnél a múlté. A FANUC robotot tartalmazó automatizált palettázó rendszer ma biztonságos és produktív működést biztosít. A palettázási kapacitás 7 másodperces ciklusidővel számolva óránként mintegy 500 gyeptekercsre nőtt, ami körülbelül 45%-os munkaidő megtakarítást és nagyobb termelési rugalmasságot eredményezett.

Green Services

A svájci Winterthurtól mintegy 5 km-re északnyugatra található Green Services GmbH-t az alapító és ügyvezető igazgató Ernst Brandenberger és fia, Marco vezeti. A vállalat házikertek, játszóterek, parkok, golf- és sportpályák számára állít elő hengerelt gyepszőnyeget. A Green Services mezőgazdasági tevékenységet is folytat, tejtermeléssel és szántóföldi gazdálkodással.

TUDJON MEG TÖBBET AZ INTEGRÁTORRÓL EBBEN A PROJEKTBEN
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Hogyan lett egy robotból farmer

„A gyep betakarítása mindig is nagyon igényes folyamat volt, minden tekercs súlya körülbelül 15 kg” – állítja Ernst Brandenberger, a Green Services GmbH alapítója és ügyvezető igazgatója. „A folyamatos fejlesztés szellemében elkezdtünk keresni egy automatizált megoldást, amely megkönnyítené a gyep palettázásának rendkívül megterhelő fizikai feladatát.”

A Green Services felvette a kapcsolatot a TwinAutomation GmbH-val, egy svájci székhelyű, számos iparág számára egyedi megoldások tervezésére és gyártására szakosodott vállalattal. A TwinAutomation teljes körű projektmenedzsmentet kínál a kezdeti koncepciótól a végső üzembe helyezésig, és rendszeresen integrálja a FANUC robotjait ügyfélprojektjeibe. Ma a vállalat által gyártott gépek többsége robotokkal van felszerelve.

Robot palletising rolled turf

„A kezdetektől fogva nagyon érdekelt minket ez a projekt, mert valami teljesen másról volt szó” – mondja Michael Studer, a TwinAutomation ügyvezető igazgatója.

Sok gépgyártóhoz és rendszerintegrátorhoz hasonlóan a TwinAutomation általában ipari alkalmazásokra összpontosít, ahol a precíziós mérnöki munka, a szabványos működési eljárások és a megfelelőség a norma. Természetes termékként a gyep más.

„Például a nedvességtartalom naponta változik, ami azt jelenti, hogy a gyep tulajdonságai hajlamosak ingadozni” – magyarázza Studer úr. „A gördülési viselkedés eltérő, akárcsak az erő és a szilárdság. Továbbá a betakarítógép motorjának rezgései negatívan befolyásolják a palettázást.”

Egyértelmű volt, hogy a Green Services gyeppalettázási alkalmazása rendkívül megbízható robotot igényel a vezérlés, a teljesítmény és az élettartam szempontjából. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a TwinAutomation egy FANUC M-20𝑖D/35 6 tengelyes ipari robotot választott a projekthez, amely 35 kg hasznos teherrel és 1831 mm-es kinyúlással rendelkezik.

Michael Studer, Green Services

Az ipari robotok számára számos kiaknázatlan alkalmazási lehetőség van a mezőgazdaságban, ezért izgalmas lehetőség volt megmutatni, hogy mire vagyunk képesek.

Ügyfélvélemény

Michael Studer

TwinAutomation GmbH ügyvezető igazgató

„A FANUC robotot a megfogóval a telephelyünkön készítettük elő, az összeszerelés és az üzembe helyezés a Green Services telephelyén történt. A robotot egy meglévő gyepbetakarító gépbe szereltük be, és elkezdtük a palettázási művelet automatizálását” – mondja Studer úr.

A TwinAutomation különféle biztonsági opciókat szerelt a járműre, például egy motoros, lehajtható biztonsági kaput a jármű hátulján, amely bezárul, amikor a FANUC robot működik. A biztonság további támogatását a FANUC DCS (Dual Check Safety) szoftver biztosítja, így a személyzet teljes biztonságban dolgozhat.

Miután a Green Services automatizálási rendszere már teljes mértékben működőképes, a palettázási kapacitás körülbelül 500 tekercs óránként, 7 másodperces ciklusidővel számolva.


 

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

„Ennek az innovatív megközelítésnek köszönhetően körülbelül 45%-os munkaidőt tudtunk megtakarítani, és hatalmas fizikai tehermentesítést biztosítottunk munkatársaink számára” – számol be a rendkívül elégedett Brandenberger úr. „A termelésben is rugalmasabbá váltunk.”

Brandenberger úr végül hozzáteszi: „Az iparágunkban, amikor azt mondjuk, hogy »terepen«, általában egy gyártó- vagy feldolgozóüzemben történő működést jelent, de ebben a projektben nagyon is szó szerinti jelentést kapott.”

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.