FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára
Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
A rendkívül gyors reagálású FANUC-csapat mindössze két hét alatt szállítja le az első ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépet.
A SIMON Plastics 11 ROBOSHOT gépet üzemeltet, amelyek nagy volumenű autóipari alkatrészeket gyártanak.
A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépeket energiahatékonyságuk miatt választották.
A FANUC szervomotor-technológiája segít a ROBOSHOT gépeknek gyorsan elérni az ideális fröccsöntési sebességet.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A főként az autóipar számára nagy sorozatú műanyag alkatrészeket gyártó, magyarországi székhelyű SIMON célja, hogy alkatrészeit hatékonyan, fenntartható módon, határidőre és hibamentesen állítsa elő. A vállalat tudta, hogy ezeket a magas szintű célokat csak egy vezető fröccsöntőgép-szállítóval együttműködve érheti el.
A megoldás
A FANUC mindössze két hét alatt tudta leszállítani a vállalat első ROBOSHOT fröccsöntőgépét, és ezzel kulcsfontosságú előnyre tett szert a versenytárs szállítókkal szemben. Ma a SIMON Plastics 11 ROBOSHOT modellel rendelkezik telephelyén, 𝛼-S100𝑖A és 𝛼-S150𝑖A modellekből.
Az eredmény
A SIMON teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeivel a műanyag alkatrészek széles skáláját gyártja, gyakran vékony falúakat is. A gyors gyártás a FANUC szervomotoroknak köszönhetően történik, amelyek nagyon gyorsan elérik az ideális fröccsöntési sebességet.
Cég
Simon
Az 1985-ben egyszemélyes magánvállalkozásként alapított SIMON Plastics mára egy 400 főt foglalkoztató, három magyarországi gyártóüzemben működő vállalkozássá nőtte ki magát. A vállalat műanyag alkatrészek széles skáláját gyártja az autóipar számára, egy átlagos autóban világszerte jellemzően három-négy alkatrészük található. A családi tulajdonban lévő vállalat elkötelezett az alkatrészek hatékony, fenntartható, határidőre történő és hibamentes gyártása mellett. A vállalat az orvostechnikai iparágat is kiszolgálja, havonta több mint 20 millió közép- és nagyszériás alkatrészt gyárt nekik.
Piacvezető energiahatékonyság támasztja alá a ROBOSHOT választását
Az autóipar és az orvostechnika követelményeinek való megfelelés rendkívüli szakértelmet és folyamatos fejlődést kerget. Az akár 100 pólusú és 0,4 mm falvastagságú csatlakozók a legmodernebb gépeket, eszközöket, műszereket és technológiákat igénylik. A SIMON Plastics ezért döntött úgy, hogy a FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépekbe fektet be.
"Már jó ideje dolgozunk együtt a FANUC-kal" - mondja Simon Péter, a vállalat második generációs ügyvezetője.
A ROBOSHOT fröccsöntőgépek tisztán elektromos tengelyeikkel 10-15%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hasonló elektromos gépek, és akár 70%-kal kevesebbet, mint a hasonló hidraulikus gépek, ami nagyrészt az intelligens energia-visszanyerésnek és a kiváló FANUC szervotechnológiának köszönhető. A ROBOSHOT gépek továbbá a legújabb CNC-technológiát ötvözik a nagy merevséggel, így ideálisak az olyan alkatrészek nagy pontosságú fröccsöntéséhez, mint a csatlakozók.
Simon Péter
Ügyvezető igazgató
A SIMON Plasticsnál az első FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép olyan sikeres volt, hogy a vállalatnak most már 11 darab van belőlük, az 𝛼-S100𝑖A és az 𝛼-S150𝑖A modellekből, 18-32 mm csigaátmérővel.
Erik Galaczi technológiai vezető elmondta: "FANUC gépeinket gyakran használjuk vékonyfalú termékek gyártására, amelyeknél a ROBOSHOT elektromos hajtása egyértelmű előnyt jelent. A teljesen elektromos gépek másik fő jellemzője, hogy a szervomotorok maximális nyomatékkal tudnak elindulni, és nagyon gyorsan elérik az ideális fröccsöntési sebességet."
A vállalat jelenleg harmadik féltől származó háromtengelyes lineáris robotokat használ (egyetlen pneumatikus forgótengellyel) a ROBOSHOT-gépek kiszolgálására. A ROBOSHOT-technológia rugalmassága és kompatibilitása azonban olyan nagy, hogy a SIMON Plastics a gép-robot kommunikációt "figyelemre méltóan jónak" írja le.
"A jövőben is számítunk a FANUC rugalmas hozzáállására, és bízom benne, hogy hosszú távon is együtt fogunk dolgozni az új projektekben". zárja le Simon Péteré.
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
A csatlakozó, autó és elektronikai gyártók, orvostechnikai eszközök gyártói és fogyasztási cikkeket gyártó cégek keresletének kielégítésére tervezett gép páratlan sokoldalúságot kínál. A folyékony ...
Ez a gép a csatlakozóipar, az autógyártás, az elektronikai gyártás, az orvosi berendezések és a fogyasztási cikkek gyártása területén működő vezető gyártók bizalmát élvezi, és a pontosság és a telj...
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.