A FANUC átfogó fröccsöntési megoldásokkal fokozza az autóipari gyártást, amelyek a standard fröccsöntéstől kezdve a betétre fröccsöntésen, a felülfröccsöntésen, a precíziós és optikai alkatrészeken át a LSR-technológiákig mindent lefednek. Kínálatunk a 15 tonnás és 500 tonnás záróerejő gépeken túlmenően kifinomult automatizálási rendszereket is tartalmaz, amelyek javítják a hatékonyságot és a minőséget a különböző alkatrészek esetében. A legmodernebb gépek és a zökkenőmentes automatizálás ezen kombinációja támogatja az iparág magas szintű követelményeit a belső, külső és optikai alkatrészek esetében. A FANUC segítségével az innováció előmozdítása az autógyártásban kézzelfogható eredmény.
A FANUC ROBOSHOT gépe speciális funkciókkal van felszerelve, amelyekkel olyan kihívásokat is megold, mint a kilevegőztetés, valamint a plasztikálási idő és térfogat ingadozása, így kiválóan alkalmas az autóipari alkatrészek nagy volumenű gyártására. A piac legmegbízhatóbb gépeként elismert ROBOSHOT következetesen kifogástalan alkatrészeket állít elő gyorsan és minimális karbantartást igényelve. Az autóiparban gyakori gyártási váltásokhoz való alkalmazkodóképessége páratlan, köszönhetően a hat különböző csigaméret rendelkezésre állásának. Ez a funkció biztosítja a ROBOSHOT páratlan sokoldalúságát, lehetővé téve a gyártók számára, hogy egyetlen géppel széles körű feladatokat végezzenek el, egyszerűsítve a műveleteket és növelve a hatékonyságot. Ráadásul a ROBOSHOT gépek fejlett energiaregenerációs funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az intelligens energia-visszanyerést: Ez hatalmas megtakarítást jelent mind a CO₂-kibocsátás, mind az energiaszámlák tekintetében.
Precision Engineered Parts
Highest Design Quality
Flawless Optical Components
Multi-Material Moulding
Insert Moulding
Over Moulding
In-Mould Labeling
LSR Moulding
Sustainability and CO₂ emission
A FANUC ROBOSHOT a megfelelő megoldás a precíziós alkatrészek, például fogaskerekek, csapágyak és más, az autóipari összeszerelésben használt kritikus alkatrészek fröccsöntésére. A ROBOSHOT nagy sebessége és pontossága hozzájárul ezen bonyolult és alapvető fontosságú alkatrészek megbízhatóságához.
Az autóipari belső alkatrészek, például a műszerfal díszlécek, gombok és panelek precíz formázást igényelnek a tervezési előírásoknak való megfelelés érdekében. A FANUC ROBOSHOT fejlett vezérlési és felügyeleti képességei segítenek a belső elemek és az összetett alkatrészek, például a csatlakozók gyártása során egyenletes minőséget elérni.
A gépjárművek világítási rendszereiben használt optikai alkatrészek, például lencsék és fényvezetők esetében a ROBOSHOT precizitása biztosítja az alkatrészek kivételes tisztaságú és minimális hibával történő fröccsöntését, megfelelve az autóiparban előírt szigorú minőségi előírásoknak.
ROBOSHOT sokoldalúsága kiterjed a több anyagból történő fröccsöntésre is, lehetővé téve a különböző anyagokból készült autóipari alkatrészek gyártását egyetlen szerszámban. Ez a képesség előnyös a különböző tulajdonságú hibrid alkatrészek létrehozásához, például a merev és rugalmas anyagok kombinálásához.
A FANUC ROBOSHOT kiválóan alkalmas a betétre fröccsöntési alkalmazásokban, precizitást és megbízhatóságot kínálva a fém alkatrészek kivételes pontossággal történő beágyazásához a fröccsöntött műanyagba.
A FANUC ROBOSHOT kiemelkedő teljesítményt nyújt a többrétegű fröccsöntési alkalmazásokban, zökkenőmentesen köt össze különböző anyagokat tartós, kiváló minőségű autóipari alkatrészekhez.
A FANUC ROBOSHOT fejlett IML (formába integrált címkézési) alkalmazásokat támogat, lehetővé téve a címkék precíz és hatékony beépítését a műanyag alkatrészekbe, így biztosítva a részletgazdag, prémium felületkialakítást.
A FANUC ROBOSHOT kiváló az LSR alkalmazásokban, páratlan pontosságot és konzisztenciát kínál a folyékony szilikongumi (liquid silicone rubber) fröccsöntése során.
A 100%-ban elektromos meghajtású tengelytechnológiával a FANUC ROBOSHOT maximális energiahatékonyságot és minimális CO₂-kibocsátást biztosít.
A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.
Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.