Gevorkyan
A poralapú fémgyártási specialista a FANUC kiválóságát élvezi
Ha egy új gyártó gyors sikereket ér el, szükségessé válik, hogy megfelelő partnert találjon a gyártás automatizálásához. Az optimális beszállító kiválasztása segít a gyártónak abban, hogy a növekvő vevői keresletnek megfelelően gyorsan felfusson, és ezzel egyidejűleg elősegítse a magasabb szintű termelékenységet és hatékonyságot.
Megosztás
30 FANUC robot a vállalat összes működési területén.
Egyes területeken 30%-os termelékenységnövekedés.
A FANUC automatizálása lehetővé teszi a folyamatos, 24 órás működést.
A FANUC-kal való 25 éves partnerség a kifogástalanul megbízható ügyfélszolgálatnak is köszönhető.
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
FANUC esettanulmányok
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Gépkiszolgálás
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
WEDM
A WEDM (elektromos kisüléses megmunkálás) egy olyan precíziós gyártási eljárás, amely vékony, elektromosan töltött huzal segítségével bonyolult formákat és kontúrokat vág kemény fémekbe és vezető anyagokba. A huzal gyors elektromos kisülések sorozatát generálja, amelyek mechanikai erő alkalmazása nélkül, rendkívüli pontossággal munkálják az anyagot. Ez az érintésmentes módszer lehetővé teszi a rendkívül részletes, összetett, kiváló felületkezeléssel rendelkező alkatrészek gyártását, így nélkülözhetetlen a precíz megmunkálást igénylő iparágakban, például a repülőgépiparban, az orvostechnikában és a szerszámkészítésben.
Minden iparág
Fedezze fel átfogó gyárautomatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.