S novým robotom CRX-10𝑖A/L Paint uvádza spoločnosť FANUC Europe na trh prvý kolaboratívny robot (cobot) s ochranou proti výbuchu (ATEX) na priemyselné lakovacie aplikácie. Cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint je ideálny na všetky typy lakovacích procesov vrátane mokrého striekania a suchého práškového lakovania, ako aj na mnohé iné typy aplikácií, ktoré zahŕňajú dávkovanie lepidla.
Prínosy priemyselných lakovacích robotov sú dobre zdokumentované: zlepšujú presnosť lakovacích prác, šetria farbu, zvyšujú produktivitu a zvyšujú bezpečnosť tým, že chránia pracovníkov pred výparmi farby. Spoločnosť FANUC teraz rozširuje tieto výhody pre tých, ktorí chcú využívať koboty pre svoje lakovacie procesy a hľadajú technológiu odolnú proti výbuchu.
S novým kobotom FANUC CRX-10𝑖A/L Paint môžu ľudia pracovať v rovnakom lakovacom priestore ako robot bez bezpečnostných zábran vďaka vysoko citlivej funkcii zastavenia kontaktu nasadenej v celej sérii CRX. Cobot má schválené použitie v priestoroch s certifikáciou ATEX kat. II skupiny 2G a 2D. Kľúčovou z mnohých ďalších pozoruhodných vlastností je jeho jednoduché používanie.
"Podobne ako to vidíme pri zváraní, len málo pracovníkov lakovní má rozsiahle znalosti o robotike, a práve tu môže pomôcť nasadenie kolaboratívnych robotov," vysvetľuje Claude Seiler, manažér produktov a aplikácií, European Technical Support Robotics. "Náš robot CRX-10𝑖A/L Paint s funkciami jednoduchého učenia a funkciou drag-and-drop znamená, že nie sú potrebné žiadne odborné znalosti programovania robotov."
Profesionáli z lakovní sú schopní dokončiť programy v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom aplikácie založenej na ikonách na učiacom prívesku tabletu. Spoločnosť FANUC totiž pridala množstvo intuitívnych ikonových príkazov špeciálne pre lakovacie aplikácie.
Končí Claude Seiler: "Operátori môžu ručne presunúť rameno cobota do prvej požadovanej polohy, vytvoriť bod uloženia a pokračovať v ceste lakovania. Cobot sa 'naučí' celý rozsah polohovania - je to také jednoduché. Navyše si používatelia môžu uložiť a použiť dráhy lakovania na iné diely."
Šesťosový cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint s krytím IP67 ponúka maximálnu nosnosť 10 kg a najdlhší dosah vo svojej triede 1418 mm. Flexibilita procesu prichádza vďaka možnostiam montáže na podlahu, hore nohami alebo pod uhlom. Jedinečné podávanie pod klapkou znamená, že používatelia môžu manipulovať s lakovacou pištoľou v stiesnených priestoroch.
Pokračujúc v podpore jednoduchého používania a nastavovania, CRX-10𝑖A/L Paint je plne kompatibilný s takmer všetkými automatickými pištoľami s koncovým ramenom. Dodávatelia nástrojov na konci ramena môžu dokonca naprogramovať svoj vlastný zásuvný modul a stať sa súčasťou ekosystému partnerov spoločnosti FANUC CRX. Koncoví používatelia si jednoducho stiahnu zásuvný modul a nainštalujú ho do svojho CRX Cobot na bezproblémové prijatie lakovacích pištolí na konci ramena.
Produktivita je zabezpečená maximálnou rýchlosťou v režime spolupráce 1000 mm/s. Ak sa nachádza v uzavretej lakovacej kabíne, používatelia môžu aktivovať vysokorýchlostný režim (2000 mm/s). Robustná kvalita konštrukcie FANUC znamená až osem rokov bezúdržbovej prevádzky pri úlohách lakovania a natierania.
FANUC CRX-10𝑖A/L Paint sa prvýkrát verejne predstaví v Európe na veľtrhu Global Industrie vo francúzskom Lyone 11. - 14. marca 2025. Návštevníci stánku 4H221 sa na vlastné oči presvedčia o výhodách, ktoré tento významný priemyselný pokrok môže poskytnúť.