Dlhodobý étos spoločnosti FANUC vyvíjať vstrekovacie stroje, ktoré poskytujú udržateľnosť, spoľahlivosť a najnižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO) na trhu, bude platformou pre prezentáciu spoločnosti FANUC na veľtrhu FAKUMA 2023. Spoločnosť FANUC, ktorá sa koná 17. až 21. októbra v nemeckom Friedrichshafene, predstaví trojicu vstrekovacích buniek v priamom prenose zo svojich troch susedných stánkov (3209, 3210 a 3211) v hale B3.
Plne elektrický vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B najnovšej generácie zaručuje, že spoločnosti môžu využívať výhody nízkej spotreby energie. Vďaka pokročilej technológii servopohonov a inteligentnému systému rekuperácie energie je spotreba elektrickej energie ROBOSHOT až o 70 % nižšia ako u hydraulických náprotivkov. K ďalším ekologickým referenciám strojov ROBOSHOT patrí eliminácia úpravy a likvidácie oleja a žiadne požiadavky na dodatočné chladenie hydrauliky.
"Spoľahlivosť a bezporuchovosť strojov je základom nášho úspechu," uvádza Andy Armstrong, vedúci európskeho predaja spoločnosti FANUC pre ROBOSHOT. "Celkové náklady na vlastníctvo sú stále dôležitejšou súčasťou rozhodovacieho procesu pri budúcich investíciách. Zákazníci už nerozmýšľajú o krátkodobých počiatočných kapitálových investíciách, ale kalkulujú počas celej životnosti stroja. Menšie opotrebovanie, jednoduchý mechanizmus s menším počtom dielov a vysoká dostupnosť náhradných dielov znamenajú, že investícia do strojov FANUC ROBOSHOT a našich podporných automatizačných riešení prinesie najatraktívnejšie TCO na trhu."
Ústrednou expozíciou spoločnosti FANUC na veľtrhu FAKUMA bude demonštračná bunka LSR (tekutý silikónový kaučuk). V nej bude vstrekovací stroj ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B LSR s 26 mm skrutkou a valcom vyrábať optickú súčiastku pre svetlovod pomocou 2 dutinovej formy. Na automatizáciu procesu je nastavený priemyselný robot FANUC M-20𝑖D a 𝑖systém vizuálnej detekcie RVision. Medzi hlavné body expozície bude patriť virtuálna simulácia plnenia formy pomocou softvéru Moldex3D.
Pokračujúc v téme udržateľnosti, ďalšia demonštračná bunka spoločnosti FANUC na veľtrhu FAKUMA sa zameria na vstrekovanie recyklovaného plastu. Návštevníci uvidia ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B, ktorý vyrába automobilový kryt z recyklátu Sabic Cycoloy™ PC/ABS pomocou 4 dutinovej (2+2) formy. Automatizáciu zabezpečí systém výmeny skríň Martin Mechanic s kompaktným robotom FANUC LR Mate 200𝑖D/7L a 𝑖RVision. Ďalšou podporou energetickej účinnosti je, že stroj má byť vybavený 26 mm energeticky úsporným sudom Inmex s integrovaným ohrevom/chladením. Nová prispôsobiteľná funkcia PMC (Programovateľný riadiaci systém stroja) spoločnosti FANUC na riadenie sekvencie chladenia a vyprázdňovania formy poskytuje zákazníkom ešte vyššiu úroveň flexibility ovládania.Na inom mieste stánku bude spoločnosť FANUC predvádzať vstrekovací stroj ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, ktorý vyrába vysoko presný nosič šošoviek pre smartfóny, obsluhovaný kompaktným robotom FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, ktorý bude odoberať diely pripravené na kontrolu pomocou systému FANUC 𝑖RVision. V spolupráci s touto bunkou bude pracovať ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C elektroerozívne obrábanie drôtom obsluhovaný kolaboratívnym robotom FANUC CRX-10𝑖A/L, ktorý bude vyrábať vložky do foriem na držiaky šošoviek. Napríklad všetky stroje ROBOSHOT & Videnie robota na stánku sa budú pripájať na nástroj na správu informácií o kvalite ROBOSHOT-LINK𝑖2, ktorý slúži prevažne na zhromažďovanie kontrolných údajov a zabezpečenie kontroly kvality. Okrem toho bude rozhranie EUROMAP 77 odovzdávať informácie medzi jedným zo strojov ROBOSHOT a systémom SAP MES (manufacturing execution system), ktorý pomáha sledovať a dokumentovať premenu surovín na hotové komponenty. lobal Partner of the organization since 2018.