zverejnené 26.08.2024

Spoločnosť FANUC poháňa stroje k maximálnemu výkonu

Spoločnosť FANUC predstavuje na veľtrhu AMB najnovšiu generáciu riadiacich a pohonných technológií
FANUC CNC lineup

Programovanie integrovaného riadenia PLC je teraz možné aj pomocou štruktúrovaného textu IEC. CNC Design Studio poskytuje centrálne vývojové prostredie pre inžiniering. Vďaka simulačnému softvéru CNC Guide 2 môžu používatelia vytvoriť digitálne dvojča prostredníctvom virtuálneho riadiaceho systému doplneného o servomodel, ktorý kopíruje skutočné správanie stroja. V prípade potreby môžu používatelia voľne navrhnúť vlastné rozhranie pre HMI pomocou softvérového modulu "FANUC Picture 2".

Ďalším vrcholom najnovšieho vývojového úsilia spoločnosti FANUC je vertikálne obrábacie centrum ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500. Tento kompaktný, úsporný a zároveň vysoko výkonný stroj ponúka kapacitu automatickej výmeny 28 nástrojov, väčší zdvih osi Y 500 mm a otáčky vretena až 24 000 ot/min. Takéto možnosti poskytujú prístup k širokému spektru možných aplikácií vrátane obrábania zložitých 5-osových komponentov.

Spoločnosť FANUC bude počas veľtrhu demonštrovať vysoko dynamické a presné obrábanie na troch rôznych modeloch ROBODRILL. Napríklad nový ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 bude obrábať komponenty z hliníkovej zliatiny 5052 s využitím možností softvéru FANUC, ako je vysokorýchlostné spracovanie na zachovanie vysokej presnosti dráhy.

Kalená oceľ nie je problémom ani pre kompaktné obrábacie centrá FANUC, ako ukáže ďalšia aplikácia na stroji Fanuc RoboDrill 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: stroj vyrobí otvor (d=40 mm), závit M24 a plnú drážku (Vf=6 400 mm/min). Stroje ROBODRILL sú mimoriadne energeticky úsporné, čiastočne aj preto, že hardvér a technológia pohonu pochádzajú z jedného zdroja, čo umožňuje ich dokonalú harmonizáciu.

Tretí model, stroj ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, má predviesť výkonové šikmé rezanie, a teda spôsob, ako masívne znížiť náklady na komponenty, najmä preto, že stroj vyrába vonkajšie a vnútorné ozubenie len v jednej upínacej operácii na svojom dynamickom otočnom stole. Medzitým sa v druhej operácii vykoná obrábanie špirálou s veľmi vysokou presnosťou, aby sa preukázala jeho vhodnosť na obrábanie komponentov tepelných čerpadiel alebo elektrických vozidiel.

Jednoduchá automatizácia ďalej zvyšuje účinnosť a spoľahlivosť strojov FANUC. Napríklad stroj ROBODRILL je vybavený integrovaným rozhraním "Easy Robot Interface", ktoré poskytuje operátorom dobrý prehľad, aby mohli optimálne ovládať robota prostredníctvom stroja. Toto rýchle pripojenie stroja a robota je vhodné pre malých zmluvných výrobcov aj veľké priemyselné podniky.

Na veľtrhu AMB bude spoločnosť FANUC vystavovať niekoľko strojov s automatizáciou robotov. Napríklad Kolaboratívny robot CRX-10𝑖A, ľahký kolaboratívny robot, bude podporovať ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus na vozíku pri spracovaní kalenej ocele.

Návštevníci stánku spoločnosti FANUC si budú môcť pozrieť aj úplne novú riadiacu jednotku robota: R-50𝑖A je pravdepodobne prvou riadiacou jednotkou robota na svete, ktorá spĺňa medzinárodné normy kybernetickej bezpečnosti - so zvýšeným výkonom.

FANUC predstaví veľmi špeciálnu aplikáciu, ktorá demonštruje, že roboty môžu dokonca poskytnúť nákladovo efektívne riešenie pri úlohách, ktoré sa zvyčajne vykonávajú pomocou obrábacích strojov: robot z radu R-2000 sa ujme frézovania hliníkového komponentu v priamom prenose, čím nahradí veľký a zložitý frézovací stroj.

Novo navrhnutá platforma Industrial IoT spoločnosti FANUC poskytuje prehľad o celom výrobnom procese: základný balík systému FIELD dokáže zhromažďovať, vizualizovať a vyhodnocovať údaje o strojoch nezávisle od výrobcu a sprístupniť ich systémom MES. Táto schopnosť umožňuje úsporu energie a materiálu, ako aj zvýšenie kvality.

Okrem stánku spoločnosti FANUC budú automatizačné riešenia spoločnosti prítomné aj v stánku Smart Factory (EO 100.2) a v stánku Young Talent Foundation (EO 010), Entrance East.