zverejnené 09.04.2023

Spoločnosť FANUC dodáva miliónty robot

Spoločnosť zaoberajúca sa automatizáciou tovární posilňuje svoje vedúce postavenie na svete.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation nedávno oslávila významný míľnik v automatizačnom priemysle, keď vyrobila miliónty priemyselný robot. Spoločnosť, ktorá dodáva zákazníkom na celom svete svoje CNC-systémy, roboty a obrábacie stroje, je priekopníkom v oblasti automatizácie tovární a svojho prvého robota nasadila do vlastnej výrobnej linky už v roku 1974. Dnes tisíce robotov stavajú nové roboty v závodoch spoločnosti v Japonsku. "Dopyt po našich robotoch je v súčasnosti rekordne vysoký," hovorí Marco Ghirardello, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FANUC Europe.

Ak sa priemyselné roboty tradične používali najmä v automobilovom a elektronickom priemysle, v súčasnosti sa rozšírili v mnohých ďalších priemyselných odvetviach a podnikoch vrátane potravinárskeho a farmaceutického priemyslu a dokonca aj v remeselnej výrobe. Rastúci nedostatok pracovnej sily a pre zlepšujúcu sa jednoduchosť používania sú niektoré z dôvodov rozšírenia robotiky do nových segmentov.

FANUC ponúka viac ako 200 modelov robotov, ktoré vykonávajú rôzne úlohy vo výrobe, napríklad zváranie, lakovanie, montáž a balenie. Kolaboratívne roboty (Cobots) získavajú na popularite, pretože môžu pracovať spolu so zamestnancami bez vonkajších bezpečnostných zábran. V priemysle však stále dominujú tradičné výrobné roboty a ich používanie, napríklad v automobilovom priemysle, urýchľuje prechod k elektromobilite.

"Použitie robotov sa rozširuje a očakáva sa, že dopyt po nich bude v budúcnosti naďalej výrazne rásť. S cieľom podporiť potreby našich zákazníkov v oblasti automatizácie sa spoločnosť FANUC bude snažiť ďalej zlepšovať kvalitu, výkon a možnosti dodávok," hovorí prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FANUC Europe Ghirardello.

V roku 1977 spoločnosť FANUC vyvinula a začala vyrábať valcový súradnicový robot "FANUC ROBOT MODEL 1". Odvtedy sa vyvinul na "FANUC ROBOT S-MODEL 420", ktorý sa používal v mnohých montážnych linkách automobilových karosérií, a na "Robot FANUC R-2000𝑖A", ktorý bol vyvinutý v roku 2000 s výrazne zlepšenou spoľahlivosťou, pohyblivým výkonom a nákladmi.

V tomto období sa vďaka rozšíreniu automatizácie v širokej škále aplikácií vyvinuli rôzne modelové rady, ako napríklad malý a stredne veľký rad ARC Mate na oblúkové zváranie, malý rad LR Mate, ktorý sa dá namontovať priamo na obrábacie stroje na obsluhu strojov, rad M-710𝑖, rad M-410𝑖 a rad M-900𝑖 na manipuláciu s materiálom. Okrem toho spoločnosť FANUC rozšírila modelový rad vývojom modelov, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov, vrátane radu M-2000𝑖A, robota s najväčšou nosnosťou na svete, a Robotov SCARA a Delta na montáž a vysokorýchlostné vychystávanie. V roku 2017, 40 rokov od dodania prvého robota FANUC, dosiahol kumulatívny počet vyrobených priemyselných robotov 500 000 kusov.

V posledných rokoch, aby spoločnosť FANUC udržala krok s rozširujúcim sa dopytom po automatizácii, pridala do svojho sortimentu kolaboratívne roboty série CR a CRX.