közzétett 17.06.2025

Vágás, hegesztés, marás és fúrás az új, nagy pontosságú FANUC robottal

A FANUC új, második generációs M-800/60-20B robotja kimagasló pontosságot kínál 60 kg-os teherbírás mellett, így ideális választás a legprecízebb ipari alkalmazásokhoz.
M-800/60-20B is a high-accuracy robot. Png image.

A robot ±0,1 mm-es pályapontosságot biztosít, amit a megnövelt mechanikai merevség, a FANUC új R-50iA robotvezérlője által nyújtott fejlett folyamatfelügyelet és a robotba beépített pontosság- és merevségnövelő opció révén tesz lehetővé.

Az M-800/60-20B mechanikai kialakítása jelentősen merevebb a hasonló kategóriájú hagyományos robotokhoz képest, miközben megőrzi a magas termelékenységi szintet. Az új R-50iA vezérlővel kombinálva a felhasználók még pontosabb robotmozgásokat érhetnek el. A továbbfejlesztett I/O trigger időzítés és a szenzoros követés pontossága tovább növeli a precizitást olyan alkalmazásokban, ahol kiemelkedő pályakövetés szükséges.

„Az új M-800/60-20B robotunkkal a gyártók olyan nagy pontosságú folyamatokat végezhetnek, mint a 3D lézervágás és -hegesztés, vízsugaras vágás, plazmavágás, marás, fúrás és esztergálás – számos mérnöki anyagon,” mondta Paul Ribus, a FANUC európai robotértékesítési koordinációs vezetője. „Ez költséghatékony alternatívát vagy kiegészítést jelenthet a hagyományos CNC megmunkáló gépekhez, miközben a robot kiemelkedő kör- és egyenes pályapontosságot (±0,1 mm), ismétlési pontosságot (±0,015 mm), hat szabadságfokot és 2040 mm-es hatótávolságot kínál.”

A robot különösen hasznos lehet a gigacasting technológia területén, amely nagy, egy darabból álló öntvények – például autókarosszéria-elemek – gyártását jelenti. Ezek utólagos megmunkálása (marás, fúrás, esztergálás) eddig hatalmas CNC gépeket igényelt, mivel a hagyományos robotok pályapontossága nem volt elegendő. Az új M-800/60-20B mostantól költséghatékony alternatívát kínál ezekhez a feladatokhoz is.

A „Accuracy and Stiffness Enhancement” opció csökkenti a fogaskerekek és reduktorok holtjátékának hatását, így simább és pontosabb mozgást eredményez. Tartalmazza a FANUC „iRCalibration Signature” technológiáját, amely kompenzálja a gyártási eltéréseket és a mechanikai torzítást, például a gravitáció okozta hajlást vízszintes karpozícióban. Emellett a laterális erőhatások miatti elhajlást is korrigálja, például marási folyamatok során.

További fejlesztés a por- és vízállóság, amely különösen fontos az alumínium vagy alumíniumbevonatú anyagok lézervágása és -hegesztése során. A robot csuklója és felső karja IP67, míg teste IP54 védettségi szinttel rendelkezik. A FANUC emellett saját fejlesztésű távoli lézerfejet is kínál, amely hatékony hegesztést és vágást tesz lehetővé mozgás közben.

A felhasználói élményt tovább javítja a FANUC új, könnyű Teach Pendant kezelőegysége, amely teljes érintőpaneles működést kínál. A mindössze 750 grammos eszköz a kategóriájában a legkönnyebbnek számít, és jelentősen megkönnyíti a programozást.