A gyógyszerészeti automatizálás, a gyógyszer- és kozmetikai gyártás területén a gyártóknak leginkább olyan termelési rendszerekre van szükségük, amelyek nagy mennyiségben, modulárisan és rugalmasan képesek a gyógyszerek biztonságos feldolgozására, adagolására, címkézésére és csomagolására. Az automatizálási szolgáltatóknak képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy berendezéseik és megoldásaik mindenkor precízen működnek, hogy biztosítsák a gyógyszerek megfelelő adagban történő gyártását, és a receptek megfelelő mennyiségben történő kiadását. A FANUC évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyógyszer- és kozmetikai gyártók termelési és termelékenységi céljaik elérésében, dedikált termékekkel és megoldásokkal.
A gyógyszergyártás területén a pontosság és a hatékonyság elengedhetetlen. A FANUC fejlett technológiái, beleértve a ROBOSHOT fröccsöntőgépet, a ROBODRILL maróközpontot és a ROBOCUT huzalszikraforgácsoló gépet, páratlan pontosságot és termelékenységet biztosítva elégítik ki ezeket az igényeket. FANUC robotok által működtetett automatizálási megoldásaink korszerűsítik a folyamatokat a laboratóriumokban, az összeszerelési területeken és azon túl. A FANUC robotjai kiválóan teljesítenek a csomagolásban és a logisztikában, növelve az gyártási kapacitást és csökkentve a kézi hibákat. Évtizedes szakértelmével a FANUC az Ön megbízható partnere a gyógyszergyártás innovatív automatizáláson keresztüli fejlesztésében.
Manufacturing of packaging materials/drug delivery devices
Assembly of drug delivery devices
Primary/Secondary Packaging of Pharmaceuticals
Logistics applications and organization of pharmaceutical warehouses
Laboratory Automation
A csúcstechnológiás orvostechnikai eszközök zökkenőmentes gyártása és feldolgozása jelentős kihívást jelent az orvostechnikai alkatrészek gyártásában. A fröccsöntéstől, CNC megmunkáláson és huzalszikraforgácsoláson át a felszedés és elhelyezés, válogatás és csomagolás minden területét felölelve a FANUC termékei lehetővé teszik az orvostechnikai iparban szinte minden elképzelhető folyamat automatizálását. Ez magában foglalja a költséghatékony megoldásokat a nagy pontosságú mikrotermékekhez, a tisztatéri és speciális bevonatalkalmazásokhoz és sok máshoz. Mondani sem kell, hogy megoldásaink teljes mértékben megfelelnek a higiéniai előírásoknak és a tisztatéri szabványoknak.
A FANUC robotok felhasználhatók gyógyszeradagoló eszközök vagy kozmetikai eszközök összeszerelésére, precizitást és ismételhetőséget biztosítva, biztosítva az érzékeny eszközök pontos összeszerelését és az érzékeny eszközök tiszta összeszerelését.
A FANUC tisztatéri robotjait kifejezetten gyógyszerészeti vagy laboratóriumi környezetben való munkavégzésre tervezték. Tisztateres robotjaink úgy készültek, hogy megfeleljenek a rendkívül igényes gyógyszerészeti és laboratóriumi környezetek szabványkövetelményeinek (IP67-es szabvány) - a robot sebességének és ismétlési pontosságának feláldozása nélkül -, és akár az ISO 5-ös tisztatéri követelményeket is elérhetik.
Válogassa szét termékeit kiszállításra látórendszerrel felszerelt robotjainkkal. A gyártósor végi folyamatok, például a fóliázás, címkézés, csomagolás és palettázás automatizálása segíthet csökkenteni a megerőltető és ismétlődő kézi munkát, amely gyakran előfordul az orvosi eszközök és kellékek gyártása során.
A FANUC robotok jelentősen javították a kórházi és gyógyszertári munkakörülményeket. Több évtizedes iparági tapasztalattal rendelkező robotikai szakértői csapatunk számos különböző gyógyszeripari alkalmazást automatizált már. A FANUC tisztaszobai robotokat kifejezetten gyógyszeripari és laboratóriumi környezetre tervezték, és megfelelnek a szigorú IP67 szabvány követelményeinek anélkül, hogy a sebesség és az ismételhetőség terén kompromisszumot kötnének. Ezek a robotok fokozzák a hatékonyságot és a pontosságot a laboratóriumi automatizálásban, magas higiéniai és megbízhatósági színvonalat biztosítva.
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.