A FANUC átfogó fröccsöntési megoldásokkal fokozza a repülőgépgyártást, amelyek a standard fröccsöntéstől kezdve a betétre fröccsöntésen, a felülfröccsöntésen, a precíziós és optikai alkatrészeken át a LSR-technológiákig mindent lefednek. Kínálatunk a 15 tonnás és 500 tonnás záróerejő gépeken túlmenően kifinomult automatizálási rendszereket is tartalmaz, amelyek javítják a hatékonyságot és a minőséget a különböző alkatrészek esetében. A legmodernebb gépek és a zökkenőmentes automatizálás ezen kombinációja támogatja az iparág magas szintű követelményeit a belső, külső és optikai alkatrészek esetében. A FANUC segítségével az innováció előmozdítása a repülőgépgyártásban kézzelfogható eredmény.
A FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépek a legmodernebb CNC pontosságot hozzák el a repülőgépiparba, biztosítva a kiváló minőségű, állandó alkatrészeket minden ciklusban. Energiatakarékos kialakításuk és kiváló formavédelmi tulajdonságaik optimális választássá teszik őket könnyű és tartós repülőgépipari alkatrészek gyártásához.
Insert Moulding
Over Moulding
In-Mold Labelling
Precision Injection Moulding
LSR Moulding
Multi-Material Moulding
A betétre fröccsöntés lehetővé teszi fémbetétek integrációját a műanyag alkatrészekbe, növelve ezzel a tartósságot és a funkcionalitást. A FANUC technológiája biztosítja a pontos elhelyezést és ragasztást, és olyan alkatrészeket állít elő, amelyek ellenállnak a repülőgépipari alkalmazások szélsőséges körülményeinek.
A többrétegű fröccsöntés több anyagot kombinál, hogy egyetlen folyamatban összetett, többfunkciós alkatrészeket hozzon létre. A FANUC többrétegű fröccsöntési képességei kiváló tapadást és szerkezeti integritást biztosítanak, ami kulcsfontosságú a fejlett teljesítményjellemzőket igénylő repülőgépipari alkatrészek esetében.
A formába integrált címkézés (IML) integrálja a címkézést a fröccsöntési folyamatba, ami tartós, kiváló minőségű kiviteleket eredményez. A FANUC IML megoldásai zökkenőmentes, hatékony repülőgép-alkatrészek gyártását biztosítják precíz és tartós címkézéssel, ami egyszerű azonosítást és nyomon követhetőséget biztosít.
A precíziós fröccsöntés elengedhetetlen a bonyolult, pontos tűréshatárokkal rendelkező repülőgép-alkatrészek gyártásához. A FANUC precíziós fröccsöntési technológiája garantálja az ismételhetőséget és a pontosságot, biztosítva, hogy minden alkatrész megfeleljen a legmagasabb repülőgépipari szabványoknak.
A folyékony szilikongumi (LSR) fröccsöntést rugalmas, nagy teljesítményű alkatrészek gyártására használják a repülőgépiparban. A FANUC LSR fröccsöntőrendszerei rendszerei egyenletes minőséget és pontosságot biztosítanak, ami elengedhetetlen azokhoz az alkatrészekhez, amelyek kivételes tartósságot és teljesítményt igényelnek extrém körülmények között.
A ROBOSHOT sokoldalúsága kiterjed a több anyagból történő fröccsöntésre is, lehetővé téve a különböző komponensű autóipari alkatrészek gyártását egyetlen szerszámban. Ez a képesség előnyös a különböző tulajdonságú hibrid alkatrészek létrehozásához, például a merev és rugalmas anyagok kombinálásához.
A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.
Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.