Skip to main content
Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Zvyšte svou produktivitu a efektivitu s univerzální a spolehlivou řadou FANUC M-710. Modely se vyznačují štíhlým zápěstím, tuhým ramenem a malým půdorysem a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací s dosahem až 3.1 m a užitečným zatížením až 70 kg.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí a získat z výrobků FANUC maximum.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizace je nejlepší lék pro DEMO

Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC

Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC odstraňuje neefektivitu mytí beden

Roboty jsou produktivní, spolehlivé, konzistentní, efektivní a ekonomické v celé řadě průmyslových aplikací. Příkladem je nakládání a vykládání beden na palety a z palet v rámci průmyslového mytí. Co se však stane, když je výchozí poloha beden náhodná? Společnost FANUC zjišťuje, že v takových případech jsou její roboty s podporou 3D vidění stále oblíbenější.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizace v továrně na mouku

Klasickou aplikací průmyslových robotů je přebírání zátěže při zvedání těžkých břemen. Zavedení robotů do zvedacích úkolů však pracovníkům nejen fyzicky uleví, ale má také potenciál zvýšit propustnost, a to i tam, kde je omezený prostor. Příkladem je výrobce mouky Lindmühle, kde simulační software FANUC upozornil na optimální robota pro dostupný pracovní prostor.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobce odsavačů par využívá výhody robotů FANUC

Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.