Skip to main content
Person working with the ROBOGUIDE simulation

Robotický software

Prozkoumejte našich +250 softwarových funkcí, které vám umožní dělat více. Najděte přesně to, co potřebujete, abyste mohli snadno povýšit své projekty v oblasti robotiky - od bezpečnosti po komunikační nástroje a aplikační software.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Vyhledávač robotů

Najděte si ideálního průmyslového robota FANUC pro své výrobní potřeby

Od kompaktních stolních robotů až po extrémně robustní roboty, které zvládnou i ta nejtěžší užitečná zatížení - s řadami 21 a více než 100 specializovanými modely nabízíme nejširší sortiment průmyslových robotů na trhu, který pokryje všechny potřeby, aplikace nebo odvětví.

S pomocí našeho nástroje pro vyhledávání robotů najděte ten správný Robot FANUC.