Řada ARC Mate
Vysoce výkonné svařování na malém půdorysu
Řada robotů FANUC ARC Mate je navržena speciálně pro aplikace obloukového svařování a je výsledkem dlouholetých zkušeností v oblasti robotiky a svařování. Naše řada ARC Mate zahrnuje řadu modelů s užitečným zatížením až 35 kg a dosahem až 2.2 m, vhodných pro širokou škálu aplikací obloukového svařování, laserového svařování, pájení a řezání. Společnost FANUC vyvinula řadu nástrojů, které zvyšují všestrannost robotů řady FANUC ARC Mate a pomáhají zefektivnit a zefektivnit vaše procesy.
Inspirujte se
Get Inspiration from Other's Success
Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Bezpečně svařeno pomocí obloukového svařovacího robota FANUC
Roboty jsou ideální pro automatizaci svařování. Jejich vysoce kvalitní práce je ještě úžasnější, když se do hry zapojí velké komponenty svařování.
CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby
Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.