Přehled softwaru ROBOSHOT
Inovativní software společnosti FANUC vám umožní plně využít potenciál vstřikovacího stroje ROBOSHOT.
- Standardní software
- Volitelný software
Standardní software
Navrženo pro dokonalost
Komunikace
VNC (Virtual Network Computing)
Využijte VNC pro ROBOSHOT k připojení přídavných zařízení prostřednictvím sítě Ethernet, což usnadní ovládání integrované obrazovky na zobrazovacím rozhraní ROBOSHOT.
Funkce AI
AI Extrude (AI Metering)
Řízení měření AI: Vstřikování revolučním způsobem s inteligentním a přesným řízením materiálu. Využijte sílu umělé inteligence (AI) ve svém stroji ROBOSHOT a zažijte novou úroveň kontroly a efektiv...
Funkce AI
Ochrana forem pomocí AI
Naše AI Mold Protection přináší revoluci v oblasti ochrany forem při vstřikování plastů. Tento inteligentní systém využívá pokročilou technologii řízení krouticího momentu a poskytuje bezkonkurenčn...
Funkce AI
AI Ejector Protection
AI Ejector Protection je špičkový systém navržený tak, aby chránil vaše formy a minimalizoval prostoje. Tato inovativní technologie využívá řízení točivého momentu pro bezkonkurenční citlivost při ...
Zlepšení přesnosti
Precise Metering II
Funkce nabízí přesnou dekompresi pomocí reverzace šroubů, čímž zajišťuje konzistentní objem materiálu a snižuje odchylky hmotnosti dílů.
Zlepšení přesnosti
Precise Metering III
Tato funkce optimalizuje proces plastifikace pro konzistentní vlastnosti materiálu a kvalitu dílů kontrolou objemu, nastavením tlaku a dekomprese a prevencí vad.
Funkce AI
Sledování tlaku AI
Tato funkce zajišťuje konzistentní a přesné tvarování pro aplikace, jako jsou čočky. Jeho inteligentní tlakový profil se přizpůsobuje změnám materiálu/teploty a nabízí stabilní vstřikování s nastav...
Funkce AI
Monitor napnutí řemene AI
AI Belt Tension Monitor pro FANUC ROBOSHOT automaticky měří napětí řemene na upínací, vstřikovací, vytlačovací a vyhazovací ose. Zjišťuje poklesy napětí a oznamuje načasování údržby, čímž zlepšuje ...
Volitelný software
Přizpůsobte si svůj stroj
Komunikace
OPC UA (pomocná komunikace)
Příprava na připojení je dokončena. OPC UA podporuje komunikaci se zařízeními pro regulaci teploty (EUROMAP82.1), což zajišťuje bezproblémovou integraci.
Komunikace
Připojení EUROMAP77
Získejte přístup k datům vašeho stroje ROBOSHOT prostřednictvím připojení EUROMAP77, které je umožněno díky podpoře OPC UA v možnosti ROBOSHOT-LINK𝑖2. Toto propojení umožňuje výměnu dat o monitorov...
Automatizace
FL-net (připojení robotů FANUC)
Snadné připojení pomocí sběrnice FL-NET, založené na Ethernetu, pro sdílení dat, s možností předávání bezpečnostních signálů mezi řídicími jednotkami. Řídicí jednotka CNC ROBOSHOT zjednodušuje inte...
Funkce AI
Monitor zpětného toku AI
Předvídejte opotřebení kontrolních kroužků a snadno plánujte údržbu. Tato inovativní funkce vizuálně sleduje charakteristiky zavírání a opotřebení, což umožňuje proaktivní zásah a maximalizaci doby...
Monitorování
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Vzdálená správa vašeho výrobního zařízení na výrobu plastů - ROBOSHOT-LINK𝑖2 je nástroj pro správu informací o kvalitě, který umožňuje vizualizovat data ROBOSHOT. Až 1000 strojů ROBOSHOT lze připoj...