Vyhledávač ROBODRILL
Najděte správný výrobek pomocí vyhledávače ROBODRILL. Pro další upřesnění vyhledávání vyberte některé z kritérií. Zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí políček můžete měnit vzorce vyhledávání. Kliknutím na výsledky vyhledávání naleznete stránku s hledaným modelem.
Upřesnění vyhledávání
8 ROBODRILLs – 1-8 ROBODRILLs
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
Nejvyšší model ROBODRILLu v naší nabídce poskytuje bezkonkurenční flexibilitu při obrábění a pokrývá široké spektrum aplikací. Díky prodlouženému zdvihu v ose X je ideální volbou pro obrábění rozmě...
Max. zatížení stolu
400 kg
Velikost stolu
850x410 mm
Pohyb X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus
Tento model ROBODRILL nabízí optimální přizpůsobivost v širokém spektru obráběcích úloh. Díky rozšířenému rozsahu možností upínání vyniká při obrábění větších dílů, takže je ideální pro průmyslová ...
Max. zatížení stolu
300 kg
Velikost stolu
850x410 mm
Pohyb X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus
Tyto stroje se standardním zdvihem ztělesňují typické univerzální vertikální obráběcí centrum. Zvyšují produktivitu v širokém spektru frézovacích a vrtacích operací a poptávají maximální přesnost, ...
Max. zatížení stolu
400 kg
Velikost stolu
650x400 mm
Pohyb X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus
Díky standardnímu zdvihu jsou tyto stroje ztělesněním univerzálních vertikálních obráběcích center. Vynikají vysokou produktivitou při různých frézovacích a vrtacích úlohách, které mají vysokou pop...
Max. zatížení stolu
300 kg
Velikost stolu
650x400 mm
Pohyb X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus
Pokud jde o vysoce přesné operace v omezeném prostoru, dál už hledat nemusíte – tohle je to pravé řešení. Představuje výjimečné obráběcí řešení pro odvětví jako je hodinářství, šperkařství, zdravot...
Max. zatížení stolu
200 kg
Velikost stolu
630x330 mm
Pohyb X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus
Pro ty, kteří hledají výjimečnou přesnost v kompaktním provedení, je tu ideální řešení. ROBODRILL je špičkové obráběcí řešení, které slouží odvětvím jako je hodinářství, šperkařství, zdravotnictví,...
Max. zatížení stolu
200 kg
Velikost stolu
630x330 mm
Pohyb X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500
Pro vysoce přesné operace na omezeném půdorysu je toto řešení nejlepší volbou. Díky možnosti bezpečného upnutí více dílů podle jejich velikosti je tento model s dlouhým zdvihem výjimečným řešením p...
Max. zatížení stolu
400 kg
Velikost stolu
850x500 mm
Pohyb X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Pro vysoce přesné operace na malém půdorysu je toto řešení nejlepší volbou. Díky možnosti bezpečného upnutí více dílů podle jejich velikosti je tento model se středním zdvihem výjimečným řešením pr...
Max. zatížení stolu
400 kg
Velikost stolu
650x400 mm
Pohyb X/Y/Z
500/400/400 mm