FANUC na veletrhu AMB 2026
Společnost FANUC na veletrhu AMB představuje obrábění a automatizaci nové generace, včetně nového CNC systému FANUC řady 500𝑖-A, nového řídicího systému pro roboty R-50𝑖A a technologie Physical AI, které zajišťují vyšší přesnost a chytřejší výrobu. Přijďte se podívat, jak společnost FANUC zajišťuje stabilní výkon, zkrácení doby nastavení a obrábění připravené na budoucnost.
FANUC má pro vás plán
Přizpůsobte si rozsah servisních služeb pomocí plánů FANUC, abyste maximalizovali provozuschopnost, udrželi kvalitu a zvýšili provozní efektivitu. To vše s jasnými a předvídatelnými náklady.
Seznamte se s plány FANUC. Výkon, jak má být.
FANUC na veletrhu FAKUMA 2026
Společnost FANUC představí na veletrhu FAKUMA budoucnost výroby plastů, a to prostřednictvím nových modelů ROBOSHOT, kolaborativní robotiky s technologií Physical AI a digitálních nástrojů, které přeměňují výrobní data na užitečné informace. Přijďte se podívat, jak společnost FANUC zajišťuje stabilní výkon, chytřejší výrobu a spolehlivé lisování.
Nová řada M-810
S řadou M-810 dosáhnete přesného obrábění. Díky výjimečné tuhosti, přesnému řízení dráhy a přizpůsobení síly v reálném čase představuje tato řada flexibilní alternativu k velkým CNC strojům, přičemž spolehlivý provoz zajišťuje stupeň ochrany IP67.
Kolaborativní roboty
Seznamte se s kolaborativními roboty společnosti FANUC, které nabízejí vyšší nosnost, větší dosah a vyšší rychlost. Od snadného programování až po 8 let bezúdržbového provozu – kolaborativní roboty FANUC přinášejí spolehlivý výkon do jakéhokoli výrobního prostředí.
Inteligentní CNC pro maximální kvalitu a maximální produktivitu
FANUC CNC je odpovědí na poptávku po obráběcích operacích zahrnujících více os a více drah. Od velmi malých až po velmi velké obrobky, od velmi měkkých až po velmi tvrdé materiály, FANUC CNC poskytuje ideální rovnováhu mezi maximální přesností, bezchybnou kvalitou povrchu a nejkratšími možnými časy cyklů. To se projevuje ve zkrácení neproduktivního času a eliminaci nepřesností vznikajících při seřizování více dílů.
Nejširší nabídka průmyslových robotů a kobotů na světě
S více než 100 modely nabízí společnost FANUC nejširší sortiment průmyslových robotů na světě. Roboty FANUC, které pokrývají nejrůznější aplikace a průmyslová odvětví, se snadno ovládají a poskytují naprostou flexibilitu díky řadě možností specifických pro dané aplikace, jednoduché integraci, užitečnému zatížení až 2.3 t a maximálnímu dosahu až 4.7 m.
Kompaktní CNC stroje
Nová generace vertikálního obráběcího centra ROBODRILL slibuje bezkonkurenční kvalitu a přesnost za skvělé hodinové sazby. S bezkonkurenční dobou výměny nástroje 0,7 sekundy a revolverem schopným manipulovat s nástroji o hmotnosti 4 kg jsou nové pokročilé verze nejrychlejšími a zároveň nejsilnějšími pětiosými CNC stroji na trhu. Ať už pokročilé, nebo standardní, každé vertikální obráběcí centrum ROBODRILL je skutečným vysokorychlostním univerzálním zařízením, které nabízí neuvěřitelný výkon a bezkonkurenční efektivitu.
Elektrické vstřikovací stroje
FANUC ROBOSHOT využívá nejmodernější přesné technologie CNC pro soustružení a frézování a aplikuje je na elektrické vstřikování plastů. Výsledkem je větší zrychlení, maximální přesnost pohybu a extrémně krátké časy cyklů pro výrobu velkého množství dílů konzistentní kvality.
Drátové elektroerozivní obrábění
U drátového elektroerozivního obrábění je přesnost tradičně na úkor rychlosti. Proto společnost FANUC vyvinula novou generaci stroje ROBOCUT pro řezání drátů. Řada α-C𝑖C zahrnuje všestranné univerzální stroje. Díky neuvěřitelně dlouhým středním dobám mezi poruchami, nízkým nárokům na údržbu, dlouhé životnosti a vynikajícím provozním časům jsou tyto stroje s jiskrovou erozí budoucnosti navrženy tak, aby šetřily čas a snižovaly jednotkové náklady a zároveň zajišťovaly vynikající přesnost a efektivitu řezání.
Chcete posunout svou produktivitu na vyšší úroveň?
Společnost FANUC spojuje automatizaci s pokročilými analytickými nástroji, které umožňují chytřejší a rychlejší obchodní rozhodování průmyslových podniků bez ohledu na jejich velikost. Objevte škálovatelné produkty IIoT, které zvyšují efektivitu výroby prostřednictvím lepší kvality výroby, výkonu, provozuschopnosti a OEE. Zefektivněte své výrobní procesy díky našim řešením IIoT.
FANUC Plány
Naše servisní plány jsou sestaveny tak, aby zajistily optimální provozuschopnost strojů, konzistentní kvalitu výstupu a dlouhodobou provozní efektivitu. To vše s předvídatelnými náklady a podporou šitou na míru. Ať už máte jakýkoli produkt a jakékoli potřeby, vždy existuje FANUC plán, který je pro vás ten pravý!
Zvýšení efektivity provozu
Objevte digitální servisní platformu FANUC, která vám zjednoduší podnikání:
E-StoreRegistrace a přehled výrobkůObjednávky a nabídky
Zjistěte, jak naši zákazníci rostou společně se společností FANUC
Prohlédněte si naše různé případové studie, které zahrnují širokou škálu automatizačních řešení pro malé i velké výrobce působící v nejrůznějších průmyslových odvětvích po celém světě.
Společnost FANUC získala ocenění Top Innovator 2025
Společnost FANUC CORPORATION byla oceněna jako jeden ze 100 nejlepších světových inovátorů pro rok 2025, což je uznání za její aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a duševního vlastnictví.
Váš globální partner v oblasti automatizace výroby
Při spolupráci se společností FANUC získáte přístup k celosvětové síti odborníků na automatizaci, kteří jsou připraveni vám pomoci posunout vaše výrobní operace na vyšší úroveň. Jsme přítomni ve více než 105 zemích a pokrýváme více než 250 míst po celém světě. Silná lokální přítomnost vám umožní snadno se spojit s místní pobočkou společnosti FANUC ve vašem okolí - protože víme, jak důležitá je možnost osobního setkání při zvažování integrace automatizace do vašeho výrobního procesu.
Získejte doživotní podporu pro své výrobky FANUC
Automatizační řešení jsou pro vaši firmu často značnou investicí, a proto chcete maximalizovat jejich hodnotu po celou dobu jejich životnosti. Ve společnosti FANUC je pro nás servis na prvním místě a nabízíme flexibilní servis a podporu pro všechny produkty FANUC - kdykoli a kdekoli je budete potřebovat, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Náš závazek budovat udržitelnější budoucnost
Ve společnosti FANUC jsme hluboce oddáni udržitelnosti a do našich automatizačních řešení integrujeme ochranu životního prostředí. Naše výrobní technologie upřednostňují zodpovědnou obsluhu strojů a usilují o snížení spotřeby energie, podporu snižování množství odpadu a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Díky oceněním a partnerství v oblasti ochrany přírody usilujeme o neustálé zlepšování ekologických referencí po celém světě.
Společnost FANUC získala ocenění Top Innovator 2025
Společnost FANUC CORPORATION byla oceněna jako jeden ze 100 nejlepších světových inovátorů pro rok 2025, což je uznání za její aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a duševního vlastnictví.
Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.
Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANUC řešením pro různé aplikace
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.
Staňte se odborníkem na automatizaci výroby
Akademie FANUC
Řešení pro vzdělávání
WorldSkills & Young Talents
Tvořte svou budoucnost se společností FANUC
Přidejte se k týmu FANUC! Objevte zajímavé kariérní příležitosti a staňte se součástí světového lídra v oblasti automatizace výroby. Objevte svůj potenciál u společnosti FANUC ještě dnes!
Novinky a události
Zprávy
Získejte nejnovější aktualizace od společnosti FANUC! Přečtěte si naše novinky a tiskové zprávy a seznamte se s našimi inovacemi a poznatky z oboru.
Události
Připojte se k nám a prozkoumejte nejnovější technologie v oblasti automatizace a robotiky. Na našich akcích najdete produkty FANUC, živé ukázky a možnosti navazování kontaktů. Těšíme se na vás!
FANUC Newsletter
Nenechte si ujít žádné novinky a buďte vždy v obraze s naším zpravodajem FANUC. Stačí se zaregistrovat zde. Doufáme, že se vám naše novinky FANUC News budou líbit!