Skip to main content
Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

Elektrické vstřikovací stroje ROBOSHOT

Elektrické vstřikovací stroje ROBOSHOT jsou navrženy pro rychlé a jednoduché nastavení při zachování vysoké funkčnosti.

Řada ROBOSHOT pro elektrické vstřikování plastů

V závislosti na velikosti upínací jednotky a požadované upínací síle si můžete vybrat jeden z modelů řady a-S𝑖B společnosti FANUC a dosáhnout tak extrémně stabilního tvarování. Každý model, který poskytuje nejvyšší přesnost a maximální spolehlivost, byl navržen tak, aby zvýšil vaši produktivitu a snížil výrobní náklady.

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Vysoce výkonná výroba: Více dílů, méně energie

Služba Nitra, slovenský výrobce dodávající převážně pro automobilový průmysl, změnila svou výrobu díky rozsáhlé automatizaci v podobě vstřikovacích strojů FANUC CNC a vysoce výkonných průmyslových robotů. Modernizací montážních linek a lisovny společnost výrazně zvýšila produktivitu a zároveň snížila spotřebu energie a chybovost. Výsledkem je vysoce efektivní, spolehlivé a udržitelné výrobní prostředí podporující významné výrobce automobilů a dodavatele prvního stupně.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Přední výrobce plastových dílů sází na automatizovaná řešení společnosti FANUC

Všichni rostoucí výrobci potřebují spolehlivého technologického partnera s inovativními stroji a řešeními, které mohou podpořit jejich úspěch na globálně konkurenčním trhu. Dobrým příkladem je německá společnost AKO Kunststoffe GmbH, rodinný podnik zabývající se vstřikováním plastů již ve čtvrté generaci, který využívá přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích lisů FANUC ROBOSHOT, z nichž osm je automatizováno pomocí průmyslových robotů FANUC.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Přední výrobce OEM zvyšuje energetickou účinnost strojů FANUC ROBOSHOT

Přestože se ceny elektřiny po obrovských skocích v letech 2020 a 2022 v letech 2023 a 2024 vyrovnaly, jsou stále výrazně vyšší než před pandemií a mnozí odborníci předpovídají, že mohou zůstat vysoké po zbytek tohoto desetiletí a možná i po něm. Způsobem, jak se mohou okleštění výrobci bránit, je investovat do energeticky účinných strojů, jako je například vstřikovací stroj FANUC ROBOSHOT.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.