Podpora udržitelnosti výroby. Společně
- NÁŠ PŘÍSTUP
- ZNAČKA UDRŽITELNOSTI
- Cíle našeho zaměření
- Cíle udržitelného rozvoje
- ZÁZNAMY
- ZPRÁVY
- Náš přístup
Náš globální přístup
Zatímco návrh a výroba produktů jsou řízeny naší globální centrálou v Japonsku, společnost FANUC Europe podporuje udržitelnost tím, že konsoliduje regionální data pro transparentní globální výkaznictví a podporuje zásady ekologického designu. Prostřednictvím znalostí trhu a podpory vývoje produktů pomáháme zajistit, aby FANUC řešení byla energeticky účinná, recyklovatelná a v souladu s evropskými normami.
Značka udržitelnosti FANUC
Tato značka kombinující "list stromu" a symbol "nekonečna" představuje závazek společnosti FANUC k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Je symbolem naší dlouhodobé vize a strategického přístupu k řešení environmentálních a sociálních výzev prostřednictvím technologických inovací. Výkon v oblasti životního prostředí je podpořen nezávisle ověřenými certifikacemi a externími hodnoceními, včetně norem ISO, zveřejňování informací CDP a hodnocení EcoVadis.
100% zaměření na uhlíkovou neutralitu do roku 2050
Jasný závazek, globální vize. Cílem společnosti FANUC je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, čímž se řídí každé naše rozhodnutí v Evropě a naše místní kroky jsou v souladu s naší celosvětovou strategií udržitelnosti.
-10 % spotřeby elektřiny do roku 2030
Méně energie, vyšší účinnost. Zavázali jsme se snížit spotřebu elektřiny o 10 % do roku 2030, zlepšit výkon ve všech evropských provozech a zároveň zachovat nejvyšší standardy spolehlivosti.
Filozofie "0 závad"
Filozofie společnosti FANUC "zero defect" zajišťuje, že každý výrobek je vyroben podle nejvyšších standardů kvality, což minimalizuje poruchy a závady na výrobních linkách zákazníků. Tento přístup výrazně snižuje množství materiálového odpadu a zmetků, čímž přispívá k vyšší udržitelnosti výroby, která účinněji využívá zdroje.
30% úspora energie díky inteligentní automatizaci
Navrženo pro efektivitu. Vytvořeno pro výkon. FANUC řešení snižují spotřebu energie, snižují emise CO₂ a podporují pokročilou výrobu v různých odvětvích.
20 % žen: Hnací silou změny
Ve společnosti FANUC se zavazujeme ke zlepšení genderové vyváženosti jako součásti našeho příspěvku k cílům udržitelného rozvoje (SDGs). V současné době tvoří ženy přibližně 20 % naší pracovní síly; toto číslo se snažíme zvyšovat prostřednictvím inkluzivních náborových a rozvojových iniciativ.
19 akademických center FANUC v Evropě
Budování talentů pro budoucnost. Prostřednictvím FANUC Academy a partnerství se školami, univerzitami a školicími středisky poskytujeme certifikovaná školení v oblasti automatizace, robotiky a CNC technologií pro studenty, zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v celé Evropě.
Cíle udržitelnosti společnosti FANUC Europe (SDGs)
Dílčí cíle: 3.8 & 3.9
Dílčí cíle: 4.3 & 4.4
Dílčí cíle: 5.5 & 5c
Dílčí cíle: 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Dílčí cíle: 7.2, 7.3
Dílčí cíle: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Dílčí cíle: 9.4 & 9.5
Dílčí cíl: 10.2
Dílčí cíle: 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Dílčí cíle: 13.2 & 13.3
Dílčí cíle: 15.1, 15.5, 15.9
Dílčí cíle: 17.16
Naše výsledky v oblasti udržitelnosti
Hodnocení udržitelnosti EcoVadis
Hodnocení CDP v oblasti klimatu
Hodnocení MSCI ESG
Zprávy o udržitelnosti
Přečtěte si o ekologických postupech společnosti FANUC. Získejte naše zprávy o udržitelnosti zde.