Skip to main content
The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost pomocí robotů FANUC SCARA. Hledáte způsob, jak zvýšit rychlost, přesnost a opakovatelnost výrobních procesů, které vyžadují užitečné zatížení až 20 kg? Naše řada robotů SCARA se používá ve všech druzích manipulačních aplikací.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí a získat z výrobků FANUC maximum.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Vkládání plastového vstřikování plastů do obalových zásobníků

Protože se výrobci všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zlepšit úroveň automatizace.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Nakládání a vykládání, flexibilní podávání a kontrola v jedné buňce

Společnost Vernay je celosvětově proslulá řešeními pro regulaci průtoku a ročně vyrobí více než miliardu pryžových ventilových komponentů v Asii, Americe a Evropě. Jejich kritické výrobky, které se používají v zařízeních, jako jsou respirátory a bateriové systémy pro elektromobily, musí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovým výskytem závad.