Vernay

Nakládání a vykládání, flexibilní podávání a kontrola v jedné buňce

Společnost Vernay je celosvětově proslulá řešeními pro regulaci průtoku a ročně vyrobí více než miliardu pryžových ventilových komponentů v Asii, Americe a Evropě. Jejich kritické výrobky, které se používají v zařízeních, jako jsou respirátory a bateriové systémy pro elektromobily, musí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovým výskytem závad.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Vernay hledala způsob, jak plně automatizovat výrobní proces zahrnující řešení pro řízení průtoku, která se používají v mnoha průmyslových odvětvích včetně domácích a zdravotnických přístrojů, průmyslových aplikací a automobilového trhu. Dostupný prostor byl poměrně omezený, takže řešení muselo být kompaktní.

Řešení

Řešení poskytnuté společností ESPS se skládalo ze dvou robotů FANUC v každé ze čtyř pracovních buněk. FANUC SCARA robot FANUC SR-6𝑖A slouží k vychystávání, umísťování a kontrole kvality a robot FANUC M-20 je použit k flexibilnímu nakládání a vykládání lisovacího stroje. V důsledku toho může společnost vyrábět díly 24 hodin denně bez přerušení.

O společnosti Vernay

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Společnost Vernay si za 75 let své existence vybudovala celosvětovou pověst specialisty na řešení regulace průtoku. Společnost Vernay vyrábí více než jednu miliardu výrobků ročně a má provozy v Asii, Americe a Evropě, které se specializují na vývoj a výrobu pryžových komponentů ventilů a montovaných ventilů. Její výrobky se používají v domácích a zdravotnických zařízeních, v průmyslových aplikacích a na automobilovém trhu. Vzhledem k tomu, že jejich výrobky jsou součástmi používanými v jiných zařízeních, není název společnosti často hned viditelný. Přesto jsou jejich výrobky rozhodující pro fungování respirátorů, ventilačních systémů baterií pro elektromobily, brzdových systémů, inkoustových tiskáren a kávovarů, a proto musí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovou tolerancí závad.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Vernay

Robot podporuje kontrolu kvality

ESPS design pro společnost Vernay řešení, které využívá šestiosé robotické rameno M-20 k vkládání forem do lisu a vykládání hotových dílů z lisu. V závislosti na systému EoAT (End-of-Arm-Tooling) mohou roboty zpracovávat různé díly a operace.


V typickém příkladu výrobního procesu robot M-20 zvedne zásobník s kovovými vložkami a naloží je do tvářecího stroje. Jakmile lisovací operace dokončí svůj cyklus, M-20 vyndá zásobník s hotovými díly ze stroje a položí jej na pracovní stůl. FANUC SCARA robot (FANUC SR-6𝑖A) vyjme ze zásobníku postupně každý hotový výlisek a podrží jej v poloze pro kontrolu kvality pomocí počítačového vidění. Pokud je počítačová kontrola kontroly kvality vyhovující, SCARA robot umístí výlisek na zásobník, který jej dopraví dále po lince k zabalení.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

Kromě kontroly kvality se SCARA robot používá také k předběžnému umístění kovových vložek na zásobník, který pak M-20 vkládá do lisovacího stroje.

Systém je dostatečně flexibilní, aby umožnil náhodnou kontrolu kvality lidskou obsluhou, která může vybrat zásobník pro další ruční kontrolu a měření.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.
Citace z referencí

André Voc

Inženýr automatizace ve společnosti Vernay

Vos popsal řešení následujícím způsobem. Automatizace pokrývá celý proces od vkládání vložek a montážních dílů, vyjímání lisovaných výrobků a čištění forem až po specifické ukládání zkontrolovaných a schválených dílů. Pro všechny manipulační aplikace se používají Roboty FANUC. "Plná automatizace těchto procesů nám umožňuje vyrábět díly 24 hodin denně bez přerušení. Další výhodou je celosvětová dostupnost výrobků a dílů FANUC, což nám umožňuje dosáhnout zaměnitelnosti a standardizace. S funkčností jsme velmi spokojeni a nyní jsme nasadili Roboty FANUC v několika výrobních buňkách po celém světě.

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.