Drátové elektroerozivní obráběcí stroje ROBOCUT
Pomocí našeho víceúčelového drátového elektroerozivního obráběcího stroje můžete vyrábět širokou škálu složitých součástí s bezkonkurenční přesností a rychlostí.
Konzistentní přesnost při každém řezu
Stroje ROBOCUT pro drátové elektroerozivní obrábění jsou navrženy tak, aby poskytovaly stabilní a opakovatelné řezací výkony i pro ty nejnáročnější přesné aplikace. Pokročilé CNC řízení, inteligentní technologie výboje a intuitivní ovládání zajišťují přesné výsledky, hladký povrch a spolehlivou kontrolu procesu – řez za řezem. Díky pevné a tepelně stabilní konstrukci stroje si ROBOCUT zachovává stálou přesnost i během dlouhých bezobslužných obráběcích operací.
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
EUROEDIL
EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC
Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Elektroerozivní řezání drátem (EDM).
Drátové elektroerozivní obrábění (elektroerozivní obrábění) je přesný výrobní proces, který využívá tenký elektricky nabitý drát k vyřezávání složitých tvarů a kontur v tvrdých kovech a vodivých materiálech. Drát generuje sérii rychlých elektrických výbojů, které erodují materiál s mimořádnou přesností bez použití mechanické síly. Tato bezkontaktní metoda umožňuje výrobu velmi detailních, složitých dílů s vynikající povrchovou úpravou, a je proto nezbytná pro průmyslová odvětví, která vyžadují přesné obrábění, jako je letecký průmysl, lékařství a výroba forem.
Řešení na míru pro váš obor
Komplexní obrábění pro letecký průmysl
Optimalizujte výrobní procesy v leteckém průmyslu pomocí nejmodernějších řešení komplexního obrábění společnosti FANUC!