Vzhledem k důležitosti bezpečnosti pro letecký průmysl je pro výrobce letadel zásadní dosažení maximální přesnosti. Není třeba dodávat, že při určování priorit v hodnotovém řetězci hrají významnou roli také náklady. Tyto dva faktory se však vzájemně nevylučují. Společnost FANUC jako přední dodavatel automatizačních řešení postavila své podnikání právě na tomto předpokladu - vytváří řešení, která zajišťují maximální opakovatelnou přesnost a preciznost a zároveň snižují náklady. Společnost FANUC vyrábí celou řadu řešení, která přesně splňují tyto požadavky, od neuvěřitelně spolehlivých vysoce přesných CNC strojů schopných řídit vysoce sofistikované víceosé stroje až po obráběcí centra, drátové elektroerozivní obrábění, vstřikovací stroje a lasery. Stejně tak lze pro zefektivnění výrobních procesů používat roboty FANUC v celém výrobním zařízení k plnění velmi rozmanitých úkolů. Jsou vybaveny systémy vidění a senzory a mohou také provádět úlohy vyžadující extrémně vysokou přesnost při velmi vysokých pracovních rychlostech. Sofistikovaná technologie Power Motion také umožňuje řídit celé výrobní linky bez ohledu na to, zda se zpracovávají kovové, plastové nebo dokonce kompozitní díly, jako jsou uhlíková vlákna, prepregy nebo jiné pryskyřičné komponenty.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.