FANUC paint robots

Lakovací roboty FANUC

Lakovací roboty FANUC jsou vhodné pro širokou škálu lakovacích a nátěrových aplikací, nabízejí snadný přístup, optimální pracovní prostor a maximalizovanou propustnost.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí a získat z výrobků FANUC maximum.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC

Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.