Skip to main content
Dovy Keukens

Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC

Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Přední výrobce kuchyní na zakázku chtěl s rostoucím počtem zakázek zvýšit kvalitu i množství své produkce. Belgická společnost Dovy Keukens se rozhodla, že nejlepším způsobem, jak tuto ambici naplnit, je investovat do robotů pro různé úkoly ve vlastní výrobě. Zbývala jen jedna otázka: jakého výrobce robotů zvolit?

Řešení

Přibližně před 10 lety se společnost Dovy rozhodla pro partnerství se společností FANUC a řádně nainstalovala svého prvního šestiosého průmyslového robota. Dnes je v továrně o rozloze 55 000 m2 v Roeselare k dispozici řada robotů FANUC, včetně modelů M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 a M-710𝑖C/70. V současné době je v továrně k dispozici řada robotů FANUC. Některé z nich sedí na sedmé lineární kolejnici.

Výsledek

Roboty FANUC svým rychlým, efektivním a spolehlivým provozem přispívají k tomu, co Dovy popisuje jako "vážné zvýšení kvality i kvantity výroby". Kromě toho za více než 10 let spolupráce společnost hlásí naprostou spokojenost se servisním týmem FANUC.

Dovy Keukens

V roce 1980 se ve staré plátěné kůlně, kterou vlastnil vyučený nábytkář Donald Muylle a jeho žena Yvette Claeys, zrodila první kuchyně Dovy. Rodina a přátelé brzy požádali manžele o vytvoření kuchyně snů a tito spokojení zákazníci rychle přivedli nové klienty. O 44 let později se společnost Dovy Keukens stala jedním z největších výrobců vysoce kvalitních kuchyní na zakázku. Ve svém sídle a výrobním závodě v belgickém Roeselare zaměstnává přibližně 430 lidí a každý den vyrobí a namontuje přibližně 25 kuchyní na míru.

ZJISTĚTE VÍCE O Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Roboty FANUC poskytují výrobci kuchyní poukázky na jídlo

Dovy Keukens je rodinná firma s více než 40 lety řemeslné výroby, která pomohla vytvořit progresivního, technologicky vyspělého výrobce kuchyní na míru. Společnost provádí vlastní výrobní procesy, které zahrnují řezání, frézování, montáž, lakování a instalaci pro zákazníky v celé Belgii.

Vnitřní kontrola všeho pomáhá společnosti Dovy zajistit, aby ceny zůstaly pro zákazníky dostupné. V průběhu uplynulých deseti let se díky této etice ve výrobních procesech společnosti objevuje stále více robotů FANUC, které zvyšují kvalitu i kvantitu.

Christ Muylle, který vede společnost Dovy společně se svým otcem a bratrem, říká, že neustálý růst v průběhu let vede k potřebě rychlejší a efektivnější výroby.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Se servisem jsme spokojeni. Také to, že jsme ho potřebovali pouze jednou. Využitím robotů v naší výrobě se nám podařilo výrazně zvýšit kvalitu a množství.

Citace z referencí

Chris Muylle

Majitel Dovy Keukens

"Rozhodli jsme se pro roboty, protože jsme byli přesvědčeni, že nabízejí nejlepší a nejefektivnější řešení této potřeby," říká. "Považuji za pozoruhodné, jak roboty dokáží pracovat rychle, efektivně a s velmi vysokou spolehlivostí. Pro naše roboty máme několik různých aplikací. Například lakovací robot FANUC nanáší vysoce lesklý lak na dvířka našich kuchyňských skříněk. Další tři roboty FANUC používáme k usnadnění určitého typu vratného systému, kdy jsou kuchyňské kusy vycházející ze strojů položeny ve správné orientaci a vráceny obsluze."

Mezi několika šestiosými průmyslovými roboty FANUC, které jsou dnes na místě, jsou modely M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 a M-710𝑖C/70. Některé využívají výhod sedmé osy na lineární kolejnice.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Využitím robotů ve výrobě jsme dosáhli výrazného zvýšení kvality a množství, nehledě na to, že roboty nepotřebují mzdy," říká Muylle. "Robot je pro společnost Dovy ideálním zaměstnancem, který nikdy není nemocný nebo nepřítomný."

Na závěr je třeba zmínit, že po více než deseti letech práce s těmito roboty společnost hlásí naprostou spokojenost se servisním týmem FANUC. Ve skutečnosti se společnost Dovy díky přijetí strategií preventivní údržby obrátila na servis FANUC za celou tu dobu pouze jednou.

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.