Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Automobilový průmysl

Kde je výroba just-in-time, tam je FANUC!

Štíhlý přístup pro automobilový průmysl - vysoká efektivita a produktivita

Společnost FANUC je předním partnerem v oblasti automatizace pro automobilový průmysl a nabízí širokou škálu řešení od průmyslových robotů a CNC strojů až po obráběcí, řezací a vstřikovací stroje. Naše technologie podporují komplexní obrábění a rozmanité výrobní potřeby, čímž zvyšují efektivitu a udržitelnost. Díky energeticky úsporným inovacím společnosti FANUC mohou výrobci a dodavatelé automobilů zůstat konkurenceschopní a šetrní k životnímu prostředí. Naše pokročilé technologie optimalizují procesy a zvyšují produktivitu, čímž podporují pokrok směrem k udržitelné budoucnosti automobilového průmyslu.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Případové studie společnosti FANUC v automobilovém průmyslu

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Řešení FANUC poskytují společný výrobní program u specialisty na řezání šroubů

Přechod od výroby založené na pracovní síle k automatizovaným výrobním operacím se někdy může zdát náročný. Se správným technologickým partnerem však lze procesy, jako je automatizované obrábění a montáž, realizovat relativně snadno a okamžitě dosáhnout nové úrovně produktivity a spolehlivosti.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

Společnost FANUC přináší chybějící článek do ZPM

Když chtěla společnost ZPM zvýšit využití strojů a robotů, podpořit vertikálně integrovanou výrobní strategii společnosti a přesněji zmapovat svou produkci, vsadila na systém MT-LINK𝑖 společnosti FANUC. Díky tomuto pokročilému softwaru mohou výrobci, jako je společnost ZPM, dohlížet a spravovat data z jednoho až 2 000 strojů, robotů a systémů PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

Systémový integrátor našel ideálního partnera ve společnosti FANUC

Někdy se dlouholetý a obchodně důležitý pracovní vztah vyvine téměř náhodou. V tomto případě, když významný zákazník dal přednost robotům FANUC, přední britský systémový integrátor ALS Mechatronic se odklonil od svých dosavadních dodavatelů robotů. O pět let později je společnost za tuto situaci skutečně ráda, protože společnosti FANUC a ALS Mechatronic navázaly velmi plodné a přínosné obchodní partnerství, z něhož dnes těží široké spektrum koncových uživatelů společnosti po celém světě.