brand new cars for the automotive industry

Pokročilé vstřikování plastů pro automobilový průmysl

Dokonalé vstřikování plastů pro automobilový průmysl s technologií FANUC!

Přesnost a všestrannost ve výrobě automobilů

Stroj ROBOSHOT společnosti FANUC, vybavený specializovanými funkcemi pro řešení výzev, jako je odvětrávání plynů a změny v době a objemu plastifikace, vyniká ve velkosériové výrobě automobilových komponent. Stroj ROBOSHOT, který je uznáván jako nejspolehlivější stroj na trhu, trvale vyrábí bezvadné díly rychle a vyžaduje minimální údržbu. Jeho přizpůsobivost častým změnám výroby v automobilovém průmyslu je bezkonkurenční díky dostupnosti šesti různých velikostí šroubů. Tato vlastnost zajišťuje bezkonkurenční všestrannost stroje ROBOSHOT a umožňuje výrobcům realizovat širokou škálu úkolů s jediným strojem, což zefektivňuje provoz a zvyšuje efektivitu. Kromě toho má ROBOSHOT pokročilou funkci regenerace energie, která umožňuje inteligentní rekuperaci energie: To představuje obrovskou úsporu jak z hlediska emisí CO₂, tak z hlediska účtů za energii.

Automotive Line Rendering for Advanced Injection Moulding for the automotive-industry page.
Notre: there are duplicates of this image. They are needed for the website. Do not delete!

Přesné technické díly

Nejvyšší kvalita designu

Bezchybné optické komponenty

Vícemateriálové tvarování

Vkládání výlisků

Přetvarování

Označování ve formě

Tvarování LSR

Udržitelnost a emise CO2

Přesné technické díly

FANUC ROBOSHOT je vhodným řešením pro lisování přesných konstrukčních dílů, jako jsou převodovky, ložiska a další kritické součásti používané při montáži v automobilovém průmyslu. Vysoká rychlost a přesnost robota ROBOSHOT přispívají ke spolehlivé výrobě těchto složitých a nezbytných dílů.

Nejvyšší kvalita designu

Součásti interiéru automobilů, jako jsou obložení palubní desky, tlačítka a panely, vyžadují přesné lisování, aby splňovaly požadavky na design. Pokročilé řídicí a monitorovací schopnosti robota FANUC ROBOSHOT pomáhají dosáhnout konzistentní kvality při výrobě prvků interiéru a složitých dílů, jako jsou například konektory.

Bezchybné optické komponenty

Pro aplikace zahrnující optické komponenty, jako jsou čočky a světlovody v systémech automobilového osvětlení, zajišťuje přesnost ROBOSHOT lisování dílů s výjimečnou přehledností a minimem vad, které splňují přísné normy kvality vyžadované v automobilovém průmyslu.

Vícemateriálové tvarování

Všestrannost systému ROBOSHOT se rozšiřuje na vícemateriálové vstřikování, které umožňuje výrobu automobilových komponentů z různých materiálů v jedné formě. Tato schopnost je výhodná pro vytváření hybridních dílů s různými vlastnostmi, například kombinací tuhých a pružných materiálů.

Vkládání výlisků

Roboshot společnosti FANUC vyniká v aplikacích vstřikování plastových dílů a nabízí přesnost a spolehlivost při vkládání kovových dílů do plastových výlisků s mimořádnou přesností.

Přetvarování

Stroj ROBOSHOT společnosti FANUC poskytuje vynikající výkon v aplikacích přetlačování a bezproblémově spojuje různé materiály pro odolné a vysoce kvalitní automobilové komponenty.

Označování ve formě

Stroj ROBOSHOT společnosti FANUC vylepšuje aplikace označování ve formě (IML) a zajišťuje přesnou a efektivní integraci štítků do plastových součástí pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

Tvarování LSR

Roboshot společnosti FANUC vyniká v aplikacích LSR a nabízí bezkonkurenční přesnost a konzistenci při vstřikování tekutého silikonového kaučuku.

Udržitelnost a emise CO2

S technologií 100% elektricky poháněných os vám FANUC ROBOSHOT poskytuje maximální energetickou účinnost a minimální emise CO₂.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.