Skip to main content
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Viskiplast vyrábí většinu svých plastových dílů v malých objemech, obvykle v tisících nebo desítkách tisíc kusů. Společnost proto chtěla získat vstřikovací stroj se schopností umožnit pět nebo šest rychlých výměn nástrojů denně. Na seznamu požadovaných vlastností byla také na prvním místě energetická účinnost.

Řešení

Pod dojmem jeho pokročilých funkcí a energetické účinnosti se společnost Viskiplast rozhodla pro plně elektrický vstřikovací stroj FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A. Vstřikovací stroj byl vybaven dvěma vstřikovacími lisy, které se vyznačovaly vysokou účinností a byly vybaveny velmi dobrým výkonem.

Výsledek

Viskiplast provedl vlastní analýzu energetické účinnosti stroje ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A a dospěl k závěru, že ve srovnání s hydraulickým strojem nabízí o 70 % nižší spotřebu energie. Společnost také vyzdvihuje řadu pokročilých funkcí ROBOSHOT jako obzvláště přínosných, včetně automatického nastavení upínací síly a integrované ochrany formy a vyhazovače. Společnost Viskiplast, která byla náležitě ohromena, si brzy objednala druhý stroj ROBOSHOT.

Viskiplast

Společnost Viskiplast byla založena v roce 1987 a je rodinným podnikem druhé generace specializujícím se na vstřikování plastů. Společnost Viskiplast sídlí v Ráckeve, asi 30 km jižně od Budapešti, a uvádí, že disponuje výrobními nástroji a plně elektrickými vstřikovacími stroji, které umožňují nejmodernější a nejhospodárnější dostupnou výrobu plastových dílů. Díky svým rozsáhlým znalostem a neustálému vývoji se společnost Viskiplast snaží poskytovat zákazníkům nejlepší kvalitu za nejlepší cenu, a tím zvyšovat svou konkurenční výhodu. Kromě toho společnost podporuje své vysoce kvalifikované odborné zaměstnance neustálým školením a rozvojem.

ZJISTĚTE VÍCE O VSKIPLASTU
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast se těší z "elektrického" výkonu ROBOSHOTu

"Moji rodiče založili společnost v roce 1987," říká Csaba Viski, jednatel společnosti Viskiplast. "Vybudovali jsme velmi úspěšnou firmu na vstřikování plastů, ale podařilo se nám zůstat relativně malým rodinným podnikem, abychom zajistili flexibilitu pro zákazníky. Naší hlavní činností je výroba dílů pro rolety a žaluzie, ale působíme i v řadě dalších oborů, například v automobilovém průmyslu. Kromě toho vyrábíme uzávěry a držadla na lahve pro průmysl balení."

Viskiplast vyrábí většinu svých produktů v malých objemech, typické velikosti šarží se pohybují v tisících nebo desetitisících kusů.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Denně provádíme pět až šest výměn nástrojů. Proto je důležité umět pracovat se stroji, které jsou flexibilní a rychle se nastavují. Proto jsme investovali do technologie FANUC ROBOSHOT.

Citace z referencí

Csaba Viski

Výkonný ředitel

Na jaře 2019 byla společnost Viskiplast pozvána na předváděcí akci stroje v blízké společnosti, kde mohla posoudit několik modelů FANUC ROBOSHOT. Delegace společnosti Viskiplast se na místě rozhodla, že se jedná o požadovaný typ stroje, a okamžitě zadala objednávku na model 𝛼-S100𝑖A. Rozhodnutí o nákupu ovlivnila řada vlastností stroje.

"Pro začátek je spotřeba energie mnohem nižší než u vstřikovacích strojů jiných výrobců," vysvětluje Viski. "Poté jsme si to potvrdili vlastní analýzou: zaznamenali jsme 70% úsporu ve srovnání s hydraulickými stroji. Kromě toho velmi dobře fungují pokročilé funkce stroje FANUC ROBOSHOT, se kterými jsme se u jiných strojů dosud nesetkali. Například automatické nastavení upínací síly šetří energii a méně zatěžuje formu."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski si na ROBOSHOTu také pochvaluje integrovanou ochranu formy a vyhazovače: "Podle našich zkušeností nemůže u tohoto typu stroje dojít k poškození nebo rozbití formy."

Před několika týdny obdržela společnost Viskiplast požadavek na nový výrobek, který byl požadován ve velmi krátkém termínu.

"Vzhledem k naší dosavadní spokojenosti s FANUCem nebylo pochyb, kam se obrátit," uvádí Viski. "Společnost FANUC velmi rychle reagovala na naše potřeby a navrhla nám ke zvážení několik možností. Řádně jsme objednali náš další stroj ROBOSHOT, který dorazí za 3 až 4 týdny."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.