Řídicí jednotka robota
Zlepšete své automatizační projekty pomocí našich pokročilých řídicích jednotek robotiky, které jsou navrženy tak, aby vaše automatizační projekty byly přesné a efektivní. Díky řadě funkcí vám naše řídicí jednotky umožní dosáhnout více a snadno pozvednout úroveň vašich systémů robotiky.
Objevte řídicí jednotky robotů FANUC
Řídicí jednotka robota
R-50𝑖A Řídicí jednotka
Postavený na 50 letech zkušeností v automatizaci, robotický řídicí systém R-50𝑖A přináší výkonnou aktualizaci navrženou k maximalizaci výkonu robota. Nové inteligentní funkce, snížená spotřeba ener...
Řídicí jednotka robota
R-30𝑖B Plus Controller
Řídicí jednotka R-30𝑖B Plus je vysoce výkonná řídicí jednotka s vysokým výkonem navržená pro vyšší produktivitu. Je zkonstruován tak, aby usnadnil používání robotů a automatizace ve výrobním průmys...
Vaše volby pro snadné programování
Lehký Teach Pendant
Zažijte nejlehčí učící konzoli ve své třídě – váží pouhých 750 g. Díky moderní ergonomii zajišťuje komfort i při dlouhodobém používání. Její kompaktní rozměry skvěle padnou do ruky a manipulace s n...
𝑖Pendant Touch
𝑖Pendant Touch je lehké, ergonomicky navržené ovládací zařízení s intuitivním rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programování jak pro zkušené programátory, tak pro obsluhu na místě. 𝑖Pendant zvyšuje efek...
Tablet Teach Pendant
Tablet Teach Pendant (TP) od FANUC nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování naší široké řady standardních průmyslových robotů. Disponuje stejnými uživatelsky přívětivými funkcemi a int...
Řídicí jednotka robota
𝑖RPROGRAMMER
Roboty FANUC SCARA nepotřebují 𝑖Pendant Touch a používají intuitivní 𝑖RProgrammer - webové rozhraní, které umožňuje snadné programování pomocí tabletu nebo stolního počítače.
Vyhledávač robotů
Najděte si ideálního průmyslového robota FANUC pro své výrobní potřeby
Od kompaktních stolních robotů až po extrémně robustní roboty, které zvládnou i ta nejtěžší užitečná zatížení - s řadami 21 a více než 100 specializovanými modely nabízíme nejširší sortiment průmyslových robotů na trhu, který pokryje všechny potřeby, aplikace nebo odvětví.
S pomocí našeho nástroje pro vyhledávání robotů najděte ten správný robot FANUC.