Skip to main content
Image of simulation software for Palletising Robots.

Paletizace

Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizace v továrně na mouku

Klasickou aplikací průmyslových robotů je přebírání zátěže při zvedání těžkých břemen. Zavedení robotů do zvedacích úkolů však pracovníkům nejen fyzicky uleví, ale má také potenciál zvýšit propustnost, a to i tam, kde je omezený prostor. Příkladem je výrobce mouky Lindmühle, kde simulační software FANUC upozornil na optimální robota pro dostupný pracovní prostor.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizují výrobu mincí ve společnosti Swissmint

Automatizace celého procesu ražby od jednotlivých mincí až po hotové paletové krabice není nijak náročná. Před tímto úkolem však stála Swissmint, švýcarská federální mincovna. Aby se tento komplexní koncept stal skutečností, nasazuje Swissmint vysoce výkonné roboty FANUC v úlohách, které zahrnují pick and place, montáž krabic a paletizaci.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robot FANUC řeší úzká místa při balení v potravinářské továrně

Při zavádění zlepšení v procesu s úzkým místem je běžným výsledkem vznik nového úzkého místa na jiném místě v závodě. Zatímco v minulých letech by tato situace vyžadovala nábor dalších pracovních sil, dnes se automatizace stala řešením úzkých míst v průmyslu. Stačí se zeptat společnosti Brunos, předního výrobce salátových dresinků, která ví, jaké výhody může robot přinést.

Case study pictures TAVIL.
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
TAVIL

TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions

TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.

Naše řešení pro další aplikace

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANUC řešením pro různé aplikace

Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.