Řešení pro vzdělávání
Světlá budoucnost pro studenty, kteří si osvojí robotiku a pokročilé výrobní technologie.
Vzdělávací programy pro automatizaci od společnosti FANUC
Na dnešním konkurenčním trhu se společnosti stále více spoléhají na roboty a CNC technologie, aby zvýšily produktivitu a udržely si náskok.
Mnohé z nich se však potýkají s výzvami při hledání zdrojů s potřebnými technologickými dovednostmi.
Společnost FANUC nabízí osvědčená školení a certifikace v oblasti automatizace, které školám pomáhají poskytovat studentům školení na vysoké úrovni.
Prozkoumejte naše automatizační řešení a zjistěte, jak může vaše škola pomoci překlenout nedostatek výrobních dovedností.
Vzdělávací balíčky FANUC
Vzdělávací balíčky FANUC jsou navrženy s ohledem na studenty a umožňují mladým lidem získat přímé zkušenosti s programováním a obsluhou špičkových průmyslových robotů a CNC strojů.
Vzdělávací balíčky FANUC podporují učitele v efektivním a poutavém předávání klíčových kompetencí požadovaných trhem, a to díky vybavení a učebnímu softwaru navrženému pro tento účel.
Vzdělávání
Robotický vzdělávací balíček
Budoucí odborníci na robotické inženýrství mohou využít vzdělávací buňku FANUC, která je plug-and-play řešením připraveným k okamžitému použití přímo z krabice. Pokud pracujete ve vyspělé výrobě, p...
Vzdělávání
Kobotický výukový balíček
Vzdělávací balíček CRX představuje nový pohled na výcvik robotů. Obsahuje kolaborativní robot FANUC CRX a všechny funkce potřebné k výuce základních programovacích dovedností. Vzhledem k tomu, že p...
Vzdělávání
Vzdělávací balíček ROBODRILL
Ve společnosti FANUC nás automatizace baví. Automatizační řešení FANUC významně přispívají k efektivitě výroby, zvyšují produktivitu, kvalitu a minimalizují náklady. Vzhledem k vzrušující budoucnos...
Vzdělávání
Vzdělávací balíček CNC
Společnost FANUC CNC Solutions for Schools poskytuje vzdělávacím institucím CNC technologie odpovídající průmyslovým standardům. Náš komplexní balíček zahrnuje učební osnovy přizpůsobené průmyslový...
Vzdělávání
Simulační software a digitální dvojče pro vzdělávání
Objevte náš simulační software - dokonalé zvýšení efektivity vašeho podnikání. Tento inovativní software simuluje operace CNC, obráběcích strojů nebo robotů, snižuje náklady na školení a chyby a po...
Školící zařízení FANUC
Pro maximalizaci využití vzdělávacích balíčků a zvýšení jejich didaktické hodnoty navrhla společnost FANUC další možnosti, které lze přidat a vytvořit tak nové příležitosti pro výuku v oblasti průmyslové automatizace.
Obohaťte své kurzy
Sada aplikací
S dalšími sadami můžete obohatit svůj vzdělávací program a využít nová aplikační cvičení pro své studenty.
Vzdálená konfigurace
Průmyslová komunikace
Průmyslový komunikační systém označuje síť a protokoly používané k výměně dat mezi zařízeními, stroji a řídicími systémy v průmyslovém prostředí. Tyto systémy jsou nezbytné pro plynulý a nepřerušovaný provoz a zajišťují, aby senzory, akční členy, řídicí jednotky a monitorovací systémy spolupracovaly efektivně a spolehlivě.
Rozvíjejte svou buňku
Funkční možnosti
Vzdělávací buňky FANUC se přizpůsobí vašim vzdělávacím potřebám díky četnému příslušenství, které umožňuje
pokrýt širokou škálu průmyslových aplikací, čímž se výuka stává poutavějším procesem.
užitečné doplňky
Příslušenství
Využijte svůj vzdělávací mobilní telefon na maximum díky příslušenství, které k němu můžete přidat.
Výhody pro vaši školu
Význam pro reálný svět
Naše balíčky poskytují praktické zkušenosti prostřednictvím programů, materiálů a nástrojů, které studentům umožňují překlenout propast mezi teorií a praxí a připravují je na vynikající výkon v moderních výrobních aplikacích.
Rozvoj dovedností připravených na budoucnost
Vzdělávací balíčky FANUC IoT Ready poskytují studentům praktické znalosti v oblasti obrábění a robotiky a připravují je na úspěch v neustále se vyvíjejícím automatizačním průmyslu, podporují jejich adaptabilitu a zvyšují jejich kariérní vyhlídky.
Nejmodernější technologie
Vzdělávací balíčky FANUC jsou vybaveny nejnovějšími CNC a robotickými technologiemi a zajišťují, že uživatelé jsou školeni na standardním průmyslovém vybavení, což zvyšuje jejich efektivitu.
Silná spolupráce s průmyslem
Partnerství společnosti FANUC s předními společnostmi zajišťuje vysoce kvalitní výuku a aktuální obsah, který studentům nabízí poznatky a znalosti přímo od odborníků z oboru a obohacuje tak jejich výuku.
Naše nabídka
Nabídka IoT Ready
2 x 10 Base-T nebo 100 Base-TX Rozhraní a standardní softwarová podpora Ethernetu
Simulace offline
Součástí balení je náš offline simulační software NC Guide nebo ROBOGUIDE.
Školení instruktorů
S buňkou získáte také kompletní školení pro určeného instruktora.
Stručný návod k použití
Všechny důležité informace pro instalaci a počáteční nastavení
Cvičení
Úplná sada doplňkových cvičení ve formátu "open source
Balení s označením CE
Všechny naše vzdělávací balíčky mají označení CE, což zajišťuje bezpečnější používání ve školách.
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.
Formování budoucích generací pomocí inovací a automatizace