Skip to main content
ZPM GmbH

Společnost FANUC přináší chybějící článek do ZPM

Když chtěla společnost ZPM zvýšit využití strojů a robotů, podpořit vertikálně integrovanou výrobní strategii společnosti a přesněji zmapovat svou produkci, vsadila na systém MT-LINK𝑖 společnosti FANUC. Díky tomuto pokročilému softwaru mohou výrobci, jako je společnost ZPM, dohlížet a spravovat data z jednoho až 2 000 strojů, robotů a systémů PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

S rostoucím pracovním zatížením bylo jasné, že společnost ZPM potřebuje zavést plně škálovatelné řešení pro monitorování výroby. Vzhledem k velkému počtu strojů a systémů od různých výrobců ve výrobním zařízení společnosti v Německu však bylo důležité vybrat systém, který by zajistil kompatibilitu bez ohledu na značku.

Řešení

ZPM se rozhodla pro systém MT-LINK𝑖 od společnosti FANUC, který se dokáže připojit k obráběcím strojům, robotům a PLC od různých výrobců. MT-LINK𝑖 monitoruje a vizualizuje data a zároveň poskytuje možnost komunikace s nadřazeným hostitelským systémem, jako je MES (manufacturing execution system). Není zapotřebí žádný speciální hardware a nastavení je rychlé a snadné.

Výsledek

S MT-LINK𝑖 dokáže ZPM nejen sledovat prostoje a přestávky stroje, ale také kontrolovat dobu seřízení a přesněji zobrazovat a dokumentovat životnost nástrojů a další parametry. Jako příklad přímých přínosů lze uvést, že společnost ZPM zaznamenala zlepšení využití stroje z 80 % na více než 90 %.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Společnost ZPM, jejíž počátky sahají až do roku 1991, má sídlo a výrobní zařízení v Zeulenroda-Triebes u německého Zwickau. Společnost je vybavena pro výrobu malých a středních množství na standardních strojích a pro sériovou výrobu pro automobilový průmysl na speciálních strojích. Při dodržování poptávky po kvalitě, ceně a dodávkách vyrábí společnost ZPM ve výrobní hale o rozloze 10 100 m² komponenty a smontované celky pro tiskařské, nástrojářské a textilní stroje, dále zařízení pro stavbu závodů, hydraulické systémy a osobní a užitková vozidla.

ZJISTĚTE VÍCE O ZPM
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 pomáhá ZPM zvýšit využití stroje

"Od našeho založení na počátku 90. let jsme neustále rostli a rozšiřovali se," říká Robby Reussner, výkonný ředitel společnosti ZPM. "Nyní zaměstnáváme přibližně 200 lidí a pracujeme pro různá průmyslová odvětví. Nicméně automobilový průmysl, ve kterém jsme začínali, stále ovládá více než 50 % naší produkce."

Společnost používá systém MT-LINK𝑖 od roku 2019. Tento pokročilý software je plně škálovatelné řešení pro monitorování obráběcích strojů, které dokáže dohlížet a spravovat data z jednoho až 2 000 strojů. Tato pokročilá technologie však v sobě skrývá mnohem více, než se na první pohled zdá.

"Není to jen software pro monitorování obráběcích strojů; můžete do něj integrovat i prostředky, jako jsou roboty, měřicí stroje a ruční pracoviště, včetně těch, které nejsou od společnosti FANUC," vysvětluje Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Před zavedením systému MT-LINK𝑖 jsme se potýkali s prostojemi při předávání směn a přestávkách. Nyní tyto problémy lépe rozpoznáváme a podle toho optimalizujeme, čímž jsme zvýšili využití našich strojů z 80 % na více než 90 %.

Citace z referencí

Robby Reussner

Výkonný ředitel

Připojení zařízení třetích stran k MT-LINK𝑖 je možné díky standardním rozhraním, jako jsou OPC UA a MTConnect. ZPM využívá široké rozpětí výhod plynoucích z používání systému. Společnost může například optimalizovat doby přestávek a prostojů stroje, kontrolovat dobu seřizování a přesněji zobrazovat a dokumentovat životnost nástroje a další parametry.

"V průběhu let se výrobní technologie stávají stále sofistikovanějšími a přesnějšími," říká Reussner. "Proto neustále investujeme do nejnovějších strojů a výrobních řešení. Díly, které dnes vyrábíme, jsou stále přesnější v souladu s rostoucí poptávkou zákazníků, což znamená, že automatizace se stala velmi důležitou. Nyní vyrábíme na několika výrobních linkách, z nichž mnohé jsou vybaveny robotikou."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM má na pracovišti obráběcí centrum FANUC ROBODRILL a šest průmyslových robotů FANUC, spolu s množstvím strojů a technologií od jiných dodavatelů. Systém MT-LINK𝑖 společnosti FANUC pomáhá společnosti ZPM zvýšit využití strojů a robotů, podpořit vertikálně integrovanou výrobní strategii společnosti a přesněji mapovat její propustnost.

"Monitorování a řízení systému skutečně pomáhá díky množství informací, které MT-LINK𝑖 zpřístupňuje. Znamená to, že se můžeme dále zlepšovat, což samozřejmě vede k optimalizaci nákladů."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.