medical industry with clinical instruments

Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl

Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!

Pokrok ve výrobě zdravotnických prostředků pomocí robotiky a automatizace

V kritické oblasti výroby zdravotnických prostředků nastavují robotické a automatizační technologie společnosti FANUC nové standardy při montáži prostředků pro podávání léků, včetně injekčních stříkaček, inhalátorů a automatických injekčních per. FANCU řešení jsou příkladem inovací v oblasti lékařské výroby a zajišťují agilitu a přesnost, které jsou v tomto vysoce regulovaném odvětví vyžadovány.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Montáž léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Robotika přesně sestavuje složité, vysoce přesné lékařské přístroje, zajišťuje nejvyšší přesnost a stálou kvalitu při zachování přísných hygienických norem.

Vychystávání a ukládání dílů

Roboty FANUC vybavené 𝑖RVision a 3D Vision Sensor vybírají, třídí, umisťují a uspořádávají produkty na pohyblivém dopravníku. Například delta roboty a SCARA roboty jsou ideální volbou pro vychystávání, třídění, kontrolu, umísťování a vkládání dílů. To lze provádět vysokou rychlostí na pohyblivých dopravnících.

Nakládání a vykládání, manipulace a obsluha strojů

Roboty FANUC zajišťují efektivitu, přesnost a výrobu bez kontaminace při výrobě zdravotnických prostředků.

Spravují choulostivé materiály, nakládají a vykládají stroje a provádějí výkony, jako je manipulace se sterilními díly a obsluha vstřikovacích forem.

Leštění a broušení povrchu

Robot FANUC nabízí celou řadu vhodných modelů robotů pro aplikace povrchové úpravy lékařských implantátů a nástrojů k odjehlování, leštění a pískování různých materiálů a povrchů s plně integrovanými snímači síly FANUC.

Balení a paletizace

S našimi roboty můžete své produkty roztřídit k doručení. Automatizace procesů na konci linky, jako je balení, označování, balení a paletizace, může pomoci snížit namáhavou a opakující se ruční práci, která se často vyskytuje při výrobě zdravotnických potřeb a zařízení.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplikace v čistých prostorách

Roboty FANUC pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro práci ve výrobě zdravotnických prostředků.
Jsou konstruovány tak, aby splňovaly standardní požadavky (norma IP67) vysoce poptávaných laboratorních a zdravotnických prostředí a mohou dosáhnout až třídy čistoty ISO 5 (v souladu s normou ISO 14644), aniž by byla snížena rychlost a opakovatelnost robota.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizace je nejlepší lék pro DEMO

Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.