Skip to main content
FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

Porucha robota může způsobit značný výpadek výroby. FANUC Zero Down Time je řešení internetu věcí, které je navrženo tak, aby eliminovalo nepředvídané zastavení výroby a zvýšilo výkon robotů FANUC. ZDT shromažďuje a analyzuje data pro sledování celkového stavu a požadavků na údržbu každého robota za chodu výroby. ZDT poskytuje včasná upozornění, pokud je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo neočekávaným prostojům.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Get Inspired

Get Inspiration from Other's Success

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plně automatizovaná montáž mlýnků na kávu

Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.