Skip to main content
Eugster/Frismag

Plně automatizovaná montáž mlýnků na kávu

Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů. Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Hlavní postřehy z cesty od zadání k výsledku

Úkol

Společnost Eugster/Frismag AG, která dříve spoléhala na 10–12 zaměstnanců pro montáž mlýnků na kávu, chtěla snížit závislost na ruční práci při montáži a logistických procesech okolo výrobní linky – a to bez negativního dopadu na délku výrobního cyklu. Jelikož pracuje pro přední světové značky mlýnků na kávu, nebyl možný žádný kompromis v oblasti kvality.

Řešení

Společnost Eugster/Frismag AG ve spolupráci se svým preferovaným systémovým integrátorem Roth Technik (dlouholetý partner FANUC) nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, které převzaly montážní úkoly dříve prováděné ručně. Pro vykládání a přesun modulů bylo zvoleno rovněž robotické řešení FANUC – tentokrát s robotem M-20𝑖D/25. Klíčovým prvkem celého projektu bylo i nasazení průmyslového IoT řešení FANUC ZDT.

Výsledek

Instalace robotů FANUC LR Mate splnila veškeré cíle společnosti Eugster/Frismag AG. Namísto původních 10–12 pracovníků nyní celý montážní proces od začátku do konce dohlíží pouze jeden zaměstnanec. Použití systému FANUC ZDT navíc nejen snižuje neplánované prostoje a zvyšuje efektivitu využití zdrojů, ale také prodlužuje životnost robotů ve výrobním závodě.

O společnosti Eugster/Frismag AG, významném výrobci OEM kávovarů a domácích spotřebičů

"V roce 1976 začal Arthur Eugster v Romanshornu u Bodamského jezera ve Švýcarsku s výrobou elektrických domácích spotřebičů, jako byly vařiče vajec a vaflovače – tehdy s týmem pouhých 12 zaměstnanců. O téměř půl století později je Eugster/Frismag AG mezinárodním partnerem pro vývoj a výrobu kávovarů a dalších vysoce kvalitních elektrických spotřebičů, které se nacházejí v domácnostech po celém světě. Společnost je držitelem certifikace kvality ISO 9001:2015 a provozuje tři závody ve Švýcarsku, jeden v Portugalsku a jeden v Číně. Celkově zaměstnává Eugster/Frismag AG po celém světě 3 200 lidí.

Zjistěte více o společnosti Eugster
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Výrobce mlýnků na kávu zvyšuje efektivitu díky robotům FANUC

Výrobní závod v Romanshornu je místem, kde společnost Eugster/Frismag AG vyrábí veškeré mlýnky na kávu pro celou skupinu. Mezi zákazníky firmy patří mnohé z nejrenomovanějších světových značek v tomto segmentu, což znamená mimořádně vysoké nároky na kvalitu.

„Těmto nárokům dokážeme dostát díky našemu know-how a neustálému zlepšování,“ říká Stefan Lorch, vedoucí inženýr výroby. „Například jsme nedávno hledali řešení, jak mlýnky na kávu vyrábět plně automatizovaně – namísto manuální montáže pomocí 10–12 pracovníků. Projekt však nebyl bez výzev. Nechtěli jsme totiž automatizovat pouze montážní procesy, ale také logistické koncepty kolem montážní linky, a zároveň jsme museli zachovat délku cyklu.“

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Společnost Eugster/Frismag AG se obrátila na svého osvědčeného systémového integrátora, se kterým spolupracuje na široké škále projektů průmyslové automatizace již osm let – a to ve spolupráci s FANUC. Pro montážní linku mlýnků na kávu padla volba na průmyslové roboty FANUC LR Mate 200𝑖D/7L s prodlouženým ramenem, které zároveň zůstávají kompaktní. Společnost vyhodnotila jejich přednosti oproti jiným pohonným systémům – a to zejména v oblasti flexibility, přesnosti a rychlosti.

V závodě Romanshorn nyní 14 robotů FANUC LR Mate plně automaticky sestavuje kompletní elektromechanický modul mlýnku na kávu za méně než 8 sekund. Díky tomu se společnosti Eugster/Frismag AG podařilo výrazně zvýšit efektivitu i výrobní kapacitu.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Aby se minimalizovaly neplánované výpadky a maximalizovala dostupnost zařízení, montážní linka využívá také průmyslové IoT řešení FANUC ZDT. ZDT využívá prediktivní analytiku k monitorování stavu robotů, identifikaci potenciálních problémů a prevenci nečekaných výpadků, což v konečném důsledku maximalizuje výrobní výkon a optimalizuje údržbu.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

„Díky plně automatizované montáži mlýnků na kávu nyní celý montážní proces zvládáme za pomoci jediného operátora, který dohlíží na harmonogram výroby modulů a logistický systém. Navíc jsme eliminovali potřebu blisterového balení při přenosech, protože robotům předáváme souřadnice polohy produktu pomocí kamerových systémů.“

Citace z referencí

Stefan Lorch

Vedoucí výroby v Eugster/Frismag AG

Nechte se inspirovat

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie FANUC

Prozkoumejte naši širokou nabídku řešení pro průmyslovou automatizaci, představenou v podrobných případových studiích, která jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.