Skip to main content
AKO Kunststoffe

Přední výrobce plastových dílů sází na automatizovaná řešení společnosti FANUC

Všichni rostoucí výrobci potřebují spolehlivého technologického partnera s inovativními stroji a řešeními, které mohou podpořit jejich úspěch na globálně konkurenčním trhu. Dobrým příkladem je německá společnost AKO Kunststoffe GmbH, rodinný podnik zabývající se vstřikováním plastů již ve čtvrté generaci, který využívá přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích lisů FANUC ROBOSHOT, z nichž osm je automatizováno pomocí průmyslových robotů FANUC.
Ako Kunststoffe Case Study video: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Společnost AKO Kunststoffe GmbH chce, aby její dodavatel automatizačních řešení splňoval tři klíčová kritéria: energetickou účinnost v souladu s ekologickým povědomím a etikou udržitelnosti; spolehlivost, aby splňovala kritický ukazatel včasných dodávek zákazníkům, a inovace, které pomohou překonat nové výrobní výzvy.

Řešení

Automatizace společnosti FANUC představuje pro společnost AKO Kunststoffe GmbH cestu k úspěchu. Společnost má v provozu přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT, včetně modelů 𝛼-S130𝑖B, které nabízejí nejmodernější přesnost CNC. Osm strojů ROBOSHOT je automatizováno pomocí vysoce výkonných a mimořádně spolehlivých průmyslových robotů FANUC. Při náročných montážních úkonech společnost používá také kolaborativní robot (cobot) FANUC CRX-10-𝑖A/L. "Prostě běží a běží." Kromě toho cobot FANUC CRX zvyšuje produktivitu i bezpečnost montážních operací u tohoto pokrokového výrobce plastových dílů. Podle společnosti AKO Kunststoffe GmbH se její vztah se společností FANUC vyvinul v přínosné partnerství. Díky úzké spolupráci společnost zjistila, že "neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit".

O společnosti AKO Kunststoffe GmbH

Společnost AKO Kunststoffe GmbH byla založena v roce 1956 a dnes je lídrem v oblasti vstřikování plastů. Tato společnost se 170 zaměstnanci sídlí v německém Hoffenheimu a pro své zákazníky zajišťuje celý proces vstřikování, od vývoje a vlastní výroby nástrojů až po sériovou výrobu, následné dokončovací práce a montáž. Rodinný podnik, který je držitelem akreditací ISO 9001:2015 (řízení kvality), ISO 14001:2015 (environmentální management) a ISO 50001:2018 (energetický management), má za sebou úspěchy v odvětvích, jako jsou užitková vozidla, sanitární technika, motorová vozidla, elektrotechnika a investiční zboží.

ZJISTIT VÍCE O AKO KUNSTSTOFFE
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

Specialista na vstřikování získává díky energetické účinnosti, spolehlivosti a inovacím společnosti FANUC

Mara Kolbová z oddělení firemní komunikace je členkou čtvrté generace rodinného vedení společnosti AKO Kunststoffe GmbH, kterou před téměř 70 lety založil její pradědeček. Tato progresivní společnost zabývající se vstřikováním plastů prošla v průběhu let mnoha změnami, v neposlední řadě i ve výrobních technologiích umístěných v moderním závodě v Hoffenheimu, kde se dnes výroba opírá o moderní stroje a roboty FANUC ROBOSHOT.

Mezi nedávné investice patří kolaborativní robot (cobot) FANUC CRX-10-𝑖A/L s nosností 10 kg a dlouhým dosahem 418 mm.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

"CRX výrazně snižuje pracovní zátěž našich zaměstnanců. Převzal monotónní nebo namáhavé montážní úkony a pracuje v těsné blízkosti našich zaměstnanců. Kobot zvyšuje nejen naši produktivitu, ale také bezpečnost. Nabízí snadné programování s velkou flexibilitou: díky jednoduchému uživatelskému rozhraní můžeme CRX rychle a snadno integrovat do celé řady výrobních procesů.

Citace z referencí

Mara Kolb

Firemní komunikace

Jako rodinný podnik myslí společnost AKO Kunststoffe GmbH svědomitě na budoucí generace a přikládá velký význam ekologickému povědomí a udržitelnosti. Od roku 2019 se společnosti podařilo snížit množství energie potřebné na kilogram zpracovaného materiálu o 20 %. Vstřikovací stroje FANUC ROBOSHOT přispívají k ekologickým iniciativám svým plně elektrickým, energeticky úsporným provozem (bez hydrauliky) a kombinují výkon s udržitelností.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

V sídle a výrobním závodě společnosti AKO Kunststoffe GmbH se dnes nachází přibližně 30 vstřikovacích strojů FANUC ROBOSHOT CNC vybavených elektrickými pohony. Osm modelů je navíc vybaveno automatizací v podobě průmyslového robota FANUC.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots

„Stroje FANUC ROBOSHOT jsou velmi energeticky úsporné, vyžadují minimální údržbu a jsou vysoce spolehlivé: prostě běží a běží.“

Citace z referencí

Stefanie Kraus

Aplikační inženýrka

Zpočátku společnost pouze nakupovala stroje od společnosti FANUC, ale vztah se brzy vyvinul v plodné partnerství, v jehož rámci společně překonávají výzvy.

„Díky úzké spolupráci s firmou FANUC jsme zjistili, že neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit,“ říká Stefanie Kraus. „Například jsme spolupracovali na vývoji integrovaných podávacích, vodicích a dopravních pásů, které robot rozpoznává přímo prostřednictvím speciálního konektoru. To umožňuje našim robotům a strojům ROBOSHOT pracovat v dokonalé součinnosti.“

Stefanie uzavírá: „Naše spolupráce se společností FANUC se ukazuje jako ideální a doufám, že i v budoucnu budeme společně nacházet skvělá řešení.“

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.