Zlepšete své CNC operace díky bezkonkurenčnímu výkonu. Náš FANUC PANEL 𝑖H Pro je špičková zobrazovací jednotka, která hladce integruje funkce PC s možnostmi CNC a nabízí bezkonkurenční výkon a flexibilitu pro vaše výrobní operace.
Díky vysokorychlostnímu zpracování a přesnému technickému zpracování zajišťuje FANUC 𝑖H Pro rychlou dobu odezvy a přesnost. Inteligentní integrace umožňuje bezproblémové začlenění do stávajících systémů, zatímco adaptivní učení zlepšuje výkon pomocí dat v reálném čase.
Naše zařízení FANUC 𝑖H Pro, zkonstruované pro dlouhou životnost, odolává průmyslovému prostředí a maximalizuje dobu provozuschopnosti díky pokročilé diagnostice a vlastní údržbě. Uživatelsky přívětivé rozhraní a vzdálený přístup usnadňují a zefektivňují obsluhu a řešení problémů.
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Možnosti
Dokumenty
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Jednoduchá údržba
Intuitivní vizuální rozhraní pro údržbu CNC strojů FANUC CNC usnadňuje rychlejší obnovu po servisu.
Včasné odhalení
Integrovaný systém včasného varování identifikuje chyby dříve, než k nim dojde, a zajišťuje tak maximální přesnost a konzistentní standardy kvality.
Intuitivní ovládání
Intuitivní dotyková obrazovka panelu 𝑖HPro je vybavena gesty přejetí prstem a podporou vícedotykového ovládání pro snadné ovládání, které napodobuje práci s chytrým telefonem.
Rychlé a snadné zadávání dat
Panel iHPro zjednodušuje zadávání dat: minimální použití klávesnice pro rychlé a bezchybné zadávání.
Funkce Custom Sequence systému FANUC ROBOSHOT přináší revoluci v ovládání stroje, protože umožňuje uživatelům přizpůsobit sekvence pro stroj i periferní zařízení. Tato funkce s bohatou funkční výba...
Příprava na připojení je dokončena. OPC UA podporuje komunikaci se zařízeními pro regulaci teploty (EUROMAP82.1), což zajišťuje bezproblémovou integraci.
Získejte přístup k datům vašeho stroje ROBOSHOT prostřednictvím připojení EUROMAP77, které je umožněno díky podpoře OPC UA v možnosti ROBOSHOT-LINK𝑖2. Toto propojení umožňuje výměnu dat o monitorov...
Využijte VNC pro ROBOSHOT k připojení přídavných zařízení prostřednictvím sítě Ethernet, což usnadní ovládání integrované obrazovky na zobrazovacím rozhraní ROBOSHOT.
AI Belt Tension Monitor pro FANUC ROBOSHOT automaticky měří napětí řemene na upínací, vstřikovací, vytlačovací a vyhazovací ose. Zjišťuje poklesy napětí a oznamuje načasování údržby, čímž zlepšuje ...
Snadné připojení pomocí sběrnice FL-NET, založené na Ethernetu, pro sdílení dat, s možností předávání bezpečnostních signálů mezi řídicími jednotkami. Řídicí jednotka CNC ROBOSHOT zjednodušuje inte...
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.