Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Podpora udržitelnosti výroby. Společně

Společnost FANUC Europe poskytuje efektivní automatizaci, jejíž jádro tvoří udržitelnost a která kombinuje výkon a odpovědnost pro ekologičtější budoucnost.

Náš globální přístup

Zatímco návrh a výroba produktů jsou řízeny naší globální centrálou v Japonsku, společnost FANUC Europe podporuje udržitelnost tím, že konsoliduje regionální data pro transparentní globální výkaznictví a podporuje zásady ekologického designu. Prostřednictvím znalostí trhu a podpory vývoje produktů pomáháme zajistit, aby FANUC řešení byla energeticky účinná, recyklovatelná a v souladu s evropskými normami.

Značka udržitelnosti FANUC

Tato značka kombinující "list stromu" a symbol "nekonečna" představuje závazek společnosti FANUC k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Je symbolem naší dlouhodobé vize a strategického přístupu k řešení environmentálních a sociálních výzev prostřednictvím technologických inovací. Výkon v oblasti životního prostředí je podpořen nezávisle ověřenými certifikacemi a externími hodnoceními, včetně norem ISO, zveřejňování informací CDP a hodnocení EcoVadis.

FANUC Sustainability Mark.

This mark consisting of a “tree leaf” and an “infinity” symbol represents FANUC’ s commitment to creating a sustainable society. Through continuous technological innovations, we endeavor to overcome environmental and social challenges to contribute to the sustainability of society.

100% zaměření na uhlíkovou neutralitu do roku 2050

Jasný závazek, globální vize. Cílem společnosti FANUC je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, čímž se řídí každé naše rozhodnutí v Evropě a naše místní kroky jsou v souladu s naší celosvětovou strategií udržitelnosti.

Carbon neutrality
Stock Image
Generic image about green technology.

-10 % spotřeby elektřiny do roku 2030

Méně energie, vyšší účinnost. Zavázali jsme se snížit spotřebu elektřiny o 10 % do roku 2030, zlepšit výkon ve všech evropských provozech a zároveň zachovat nejvyšší standardy spolehlivosti.

Filozofie "0 závad"

Filozofie společnosti FANUC "zero defect" zajišťuje, že každý výrobek je vyroben podle nejvyšších standardů kvality, což minimalizuje poruchy a závady na výrobních linkách zákazníků. Tento přístup výrazně snižuje množství materiálového odpadu a zmetků, čímž přispívá k vyšší udržitelnosti výroby, která účinněji využívá zdroje.

FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.
Detail image ROBODRILL Alpha-DiB Plus series with focus on the 31i-B5 Plus control that shows a power consumption screen.

30% úspora energie díky inteligentní automatizaci

Navrženo pro efektivitu. Vytvořeno pro výkon. FANUC řešení snižují spotřebu energie, snižují emise CO₂ a podporují pokročilou výrobu v různých odvětvích.

20 % žen: Hnací silou změny

Ve společnosti FANUC se zavazujeme ke zlepšení genderové vyváženosti jako součásti našeho příspěvku k cílům udržitelného rozvoje (SDGs). V současné době tvoří ženy přibližně 20 % naší pracovní síly; toto číslo se snažíme zvyšovat prostřednictvím inkluzivních náborových a rozvojových iniciativ.

Service / maintenance photo with person. Woman and man. Intervention at a robot. Landscape. High resolution.
Image of FANUC Academy in Hungary.

19 akademických center FANUC v Evropě

Budování talentů pro budoucnost. Prostřednictvím FANUC Academy a partnerství se školami, univerzitami a školicími středisky poskytujeme certifikovaná školení v oblasti automatizace, robotiky a CNC technologií pro studenty, zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v celé Evropě.

Zprávy o udržitelnosti

Přečtěte si o ekologických postupech společnosti FANUC. Získejte naše zprávy o udržitelnosti zde.

Více o našem přístupu k udržitelnosti