Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC odstraňuje neefektivitu mytí beden

Roboty jsou produktivní, spolehlivé, konzistentní, efektivní a ekonomické v celé řadě průmyslových aplikací. Příkladem je nakládání a vykládání beden na palety a z palet v rámci průmyslového mytí. Co se však stane, když je výchozí poloha beden náhodná? Společnost FANUC zjišťuje, že v takových případech jsou její roboty s podporou 3D vidění stále oblíbenější.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Klíčové poznatky od úkolu k řešení

Zadání

Švýcarská společnost Heinz Hänggi Stanztechnik, která se již téměř 80 let specializuje na přesné lisování, chtěla automatizovat nakládku a vykládku při mytí beden. Cílem bylo, aby byl proces zcela autonomní a odpadla nutnost ruční práce i v nočních směnách. Mezi hlavní výzvy patřila náhodná výchozí poloha beden.

Řešení

FANCU technologie poskytla dokonalé řešení: průmyslový robot FANUC M-710𝑖C/70 v kombinaci se systémem 3D vidění FANUC 3DV/600, který dokáže nezávisle rozpoznat polohu beden a palet.

Výsledek

Systém robotického vidění 3DV/600 společnosti FANUC pomáhá robotovi dosahovat až 8 tun výkonu za směnu. Šestiosý robot je umístěn na lineární pojezdové kolejnici, která poskytuje sedmou osu, takže může současně řešit 10 palet vedle sebe.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, asi 25 km severně od Bernu, Švýcarsko. Společnost Hänggi zde vyrábí vysoce kvalitní lisované díly z různých materiálů o tloušťce až 6 mm. Společnost dodává pro průmyslová odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, zdravotnictví a hodinářství, služby, jako je progresivní lisování, mikrolisování, přesné řezání a tváření: vše od prototypů až po kompletní sestavy. Společnost Hänggi je držitelem akreditací podle důležitých průmyslových norem, mezi něž patří ISO 9001 a IATF 16949.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

Společnost FANUC se prosazuje v oblasti autonomního mytí beden

Když společnost Heinz Hänggi Stanztechnik chtěla automatizovat svůj dosavadní manuální proces mytí beden, obrátila se tato uznávaná a přední společnost v oboru lisování na svého místního partnera pro výrobu strojů, společnost TwinAutomation.

Michael Studer, zakladatel a jednatel společnosti TwinAutomation, poskytoval v průběhu celého projektu podporu při prodeji a řízení: "Hlavní výzvou bylo, že bedny po procesu lisování ukládají operátoři na palety ručně, takže jsme museli pomocí robota detekovat jejich polohu pomocí systému vidění. Systém robotického vidění je nezbytný k tomu, aby robot mohl bedny efektivně odpaletovat bez kolizí."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC nabídl optimální řešení: svůj průmyslový robot M-710𝑖C/70 v kombinaci se snímačem 3DV/600, který se připojuje přímo k robotu. Ve společnosti Hänggi rozpoznává 3DV/600 nezávisle na sobě polohu krabic a palet a pomáhá robotu provádět bezproblémové zvedání až 8 tun za směnu."

Marc Schmid, který je ve společnosti Hänggi zodpovědný za přesné lisování a dokončovací práce, říká: „K robotu M-710𝑖C/70 máme také lineární pojezdovou kolejnici, která poskytuje sedmou osu, takže robot může řešit 10 palet vedle sebe současně.“

Výkonný šestiosý M-710𝑖C/70, který nabízí nejlepší užitečné zatížení a setrvačnost ve své kategorii, je vhodný pro různé aplikace a kombinuje užitečné zatížení 70 kg s extrémně vysokou rychlostí os. Snímač 3DV/600 3D Vision, který je součástí sady FANUC 𝑖RVision, se plně integruje s roboty FANUC, takže odpadá jakákoli kabeláž, složitá rozhraní nebo externí zařízení.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system

Po nasazení robota FANUC a systému 3D vidění jsme byli schopni autonomně provozovat naši linku na mytí beden po celou osmihodinovou směnu.

Citace z referencí

Marc Schmid

Marc Schmid, odpovědný za přesné lisování a dokončovací práce ve společnosti Hänggi

"Rozhodnutí spolupracovat se společností FANUC bylo pro nás snadné již před mnoha lety," říká Studer. "Společnost FANUC dodává všechny typy robotů, které potřebujeme, a také odpovídající periferní zařízení, jako jsou systémy robotického vidění. Používání všeho z jednoho zdroje pro nás znamená lepší kompatibilitu."

Dodává: "Podle mého názoru je to pro nás výhodné: "Spolupráce se společností FANUC si velmi ceníme, protože pokud se vyskytne nějaká výzva nebo problém na novém projektu, velmi rychle nám pomohou. Stejné zkušenosti máme i s poprodejní podporou."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.