ROBODRILL Compact CNC stroje
Automatizované obrábanie pre všestrannejšie frézovanie, vŕtanie a závitovanie
ROBODRILL novej generácie sľubuje bezkonkurenčnú kvalitu a presnosť za skvelé hodinové sadzby. S neporaziteľným časom výmeny nástroja 0,7 sekundy a otočnou hlavou schopnou zvládnuť nástroje s hmotnosťou až 4 kg je táto pokročilá verzia najrýchlejším a najsilnejším vertikálnym obrábacím centrom na trhu. Vďaka najkratším cyklom pri väčšine obrábacích operácií sú všetky stroje ROBODRILL skutočnými vysokorýchlostnými univerzálmi, ktoré ponúkajú neuveriteľný výkon a bezkonkurenčnú efektívnosť.
Keď ide o nové výrobky alebo zmenu počtu výrobkov, prirodzená všestrannosť stroja ROBODRILL sa stáva hmatateľnou výhodou. Namiesto spoliehania sa na špecializovaný prenosový stroj umožňuje rozloženie obrábania na niekoľko strojov ROBODRILL vyššiu flexibilitu v širokom spektre aplikácií a priemyselných odvetví - a tým vám šetrí peniaze.
FANUC RoboDrill je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil každej vašej potrebe, a jeho flexibilita pokrýva 3, 4 alebo dokonca 5 simultánnych osí, čím predstavuje vynikajúci doplnok vašich výrobných zariadení. Uvoľnite väčšie vertikálne obrábacie centrá pre väčšie zákazky pomocou našich CNC na absorbovanie dodatočného dopytu.
Inšpirujte sa úspechom iných
Maximalizácia flexibility a spoľahlivosti obrábania s FANUC ROBODRILL
Spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK využíva automatizovanú obrábaciu bunku FANUC ROBODRILL Plus-K na ekonomickú výrobu zložitých, vysoko presných komponentov pre energetický sektor už od veľkosti série jedného kusu. Toto riešenie, ktoré kombinuje CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipuláciou s nástrojmi a obrobkami prostredníctvom robota FANUC LR Mate 200𝑖D toto riešenie umožňuje flexibilnú, bezobslužnú výrobu s rýchlymi prestavbami a minimálnymi prestojmi.
Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC
S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.
Vedos dosahuje presnosť so zariadením FANUC Robodrill
Pri hľadaní správnej rovnováhy medzi vysokou presnosťou, efektívnosťou a nákladmi sa výrobca presných komponentov Vedos spolieha na frézovacie centrá ROBODRILL od spoločnosti FANUC.
Úspech FANUC robotickej bunky vedie k novému toku príjmov
Čo berie do úvahy väčšina spoločností zaoberajúcich sa zmluvným obrábaním, keď chcú dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti, produktivity a spoľahlivosti? Odpoveďou je, samozrejme, automatizácia. Práve z tohto dôvodu spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH so sídlom v Nemecku vybudovala automatizačnú bunku s priemyselným robotom FANUC na nakladanie a vykladanie jedného z vlastných obrábacích strojov. O dva roky neskôr sa koncept tak zapáčil istému návštevníkovi, že požiadal spoločnosť WU, aby mu jeden takýto stroj postavila. To znamenalo začiatok ďalšieho zdroja príjmov založeného na návrhu a výrobe automatizačných buniek s vysoko výkonnými priemyselnými robotmi FANUC.
Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT
Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.